Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTPN 6 GN
Numéro d'article 0D.206.2055.7
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 57,8 mm, couleur vert
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.206.2055.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718359 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 183 g |
| volume emballé | 921.375 ccm |
| poids net pièce unique | 2.88 g |
| volume de la pièce unique | 18.427 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | vert |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | oui |
| force | 2 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 2 mm |
| longueur | 57.8 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 41.1 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 84.13kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 49.04kB | |
| | - | 47.07kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.28kB | |
| | - | 333.15kB | STP |
| | - | 0.96MB | IGS |
| | - | 238.41kB | JT |
Numéro d'article 0D.206.2055.7
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 57,8 mm, couleur vert