Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTPN 6 TKM
Numéro d'article 0D.206.1555.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, type de plaque intermédiaire non, force 2 mm, longueur 103,4 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.206.1555.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088739675 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 140 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 56.2 g |
| volume emballé | 735 ccm |
| poids net pièce unique | 5.3 g |
| volume de la pièce unique | 73.5 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | oui |
| type de plaque intermédiaire | non |
| force | 2 mm |
| verrouillable | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 2 mm |
| longueur | 103.4 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 42.2 mm |
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
| | - | 86.80kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 54.60kB | |
| | - | 52.57kB | TIF |
| | - | 693.51kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 224.62kB | |
| | - | 587.45kB | STP |
| | - | 1.50MB | IGS |
| | - | 340.05kB | JT |
Numéro d'article 0D.206.1555.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, type de plaque intermédiaire non, force 2 mm, longueur 103,4 mm, couleur gris