Retour à l'aperçu
plaque de montage für RST 16 VB SW
Numéro d'article 06.562.5853.1
RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.562.5853.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088332692 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 176 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 124 mm |
| hauteur emballée | 137 mm |
| poids brut emballé | 485 g |
| volume emballé | 2990 ccm |
| poids net pièce unique | 8.7 g |
| volume de la pièce unique | 59.8 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 99.57kB | |
| | - | 11.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 57.28kB | |
| | - | 55.06kB | TIF |
| | - | 5.03MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 117.72kB | |
| | - | 269.24kB | STP |
| | - | 811.59kB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Numéro d'article 06.562.5853.1
RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur noir