Retour à l'aperçu
plaque de support GST15 h-/H-VT
Numéro d'article 07.418.9153.1
gesis®-Mounting plate for GST15 h- and H-distributors. for fastening to load-bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 07.418.9153.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088221910 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 276 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 128 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 407.6 g |
| volume emballé | 2438 ccm |
| poids net pièce unique | 8.152 g |
| volume de la pièce unique | 48.76 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 61 mm |
|---|---|
| largeur | 42 mm |
| hauteur | 9.75 mm |
| couleur | noir |
| description 1 | elément de montage |
| description 2 | pour montage de répartiteur "h/H" |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 128.52kB | |
| | - | 13.26kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 79.54kB | |
| | - | 77.62kB | TIF |
| | - | 22.95kB | TIF |
| | - | 24.74kB | |
| | - | 2.27MB | DXF |
Numéro d'article 07.418.9153.1
gesis®-Mounting plate for GST15 h- and H-distributors. for fastening to load-bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black