Retour à l'aperçu
presse-étoupe PODIS 7G4
Numéro d'article Z5.563.6553.1
Housing feed through for flatcable podis 7G4; degree of protection: IP 65; color: black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.563.6553.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573679498 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85381000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 178 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 109 mm |
| hauteur emballée | 49 mm |
| poids brut emballé | 320 g |
| volume emballé | 951 ccm |
| poids net pièce unique | 30 g |
| volume de la pièce unique | 95.1 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| température ambiante minimale | -30 °C |
|---|---|
| max. température ambiante | 55 °C |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | entrée de câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | entrée de câble |
| ETIM 4.0 | entrée de câble |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 104.31kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 90.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 61.78kB | |
| | - | 59.62kB | TIF |
| | - | 2.68MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 230.46kB | |
| | - | 674.74kB | STP |
| | - | 1.20MB | IGS |
| | - | 302.23kB | JT |
Numéro d'article Z5.563.6553.1
Housing feed through for flatcable podis 7G4; degree of protection: IP 65; color: black