prise de courant WTPN 2.5 PG04P
prise de courant WTPN 2.5 PG04P tension nominal 800 V, courant nominal 24 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage enfichable, couleur gris, largeur/grille dimension 20,32 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
|
numéro d'article
|
5D.903.0455.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088719325
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
135 mm
|
|
hauteur emballée
|
78 mm
|
|
poids brut emballé
|
1314 g
|
|
volume emballé
|
2158.65 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
12.45 g
|
|
volume de la pièce unique
|
21.587 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
|
section nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
largeur/grille dimension
|
20.32 mm
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
enfichable
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|
type de montage
|
enfichable
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
24 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
800 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
8 kV
|
|
plaque d'extrémité requise
|
non
|
|
longueur
|
16.8 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
20.32 mm
|
|
hauteur
|
40.6 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 bis 55 °C
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion enfichable
|
|
section minimale du fil plein
|
0.14 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
4 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.14 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
2.5 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.25 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
|
section transversale UL
|
26-12 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
600 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
20 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
20 A
|
|
section transversale CSA
|
26-12 AWG
|
|
tension CSA
|
600 V
|
|
cSA actuel
|
20 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.60kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.90kB | |
|
|
- | 65.85kB | TIF |
|
|
- | 1.65MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 677.19kB | |
|
|
- | 2.86MB | STP |
|
|
- | 6.98MB | IGS |
|
|
- | 1.32MB | JT |
prise de courant WTPN 2.5 PG04P tension nominal 800 V, courant nominal 24 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage enfichable, couleur gris, largeur/grille dimension 20,32 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0