CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Connecteurs miniatures – gesis® MICRO

gesis® MICRO offre des connexions enfichables compactes pour les luminaires et équipements dans les espaces restreints. Son design fin permet un cheminement discret des câbles dans le mobilier, les rayonnages et d’autres applications hors des installations électriques fixes.

Connecteurs pour appareils

Assemblages de câbles

Distributeurs

Accessoires

Kits d’échantillons

Vue d’ensemble
Produits

PROPRIÉTÉS IDÉALES -  INSTALLATION FACILE

Le système de connecteurs gesis® MICRO impressionne par sa forme ronde et son petit diamètre de seulement 8 mm. Ces propriétés idéales permettent de poser et d'installer les câbles facilement et discrètement.

Le système de connecteurs à 2 et 3 pôles (GST08i2 / GST08i3) peut être guidé facilement à travers des ouvertures percées d'un diamètre de 8 mm, sans avoir besoin d'outils spéciaux.

Étant donné que gesis® MICRO est parfaitement adapté à la gamme entière de gesis, cela permet d'obtenir un système complètement intégré.

UNE PETITE PARENTHÈSE ?

Apprenez plus sur la gamme gesis® en jouant au memory.

Jouer maintenant !

DONNÉES TECHNIQUES

Pôles2 pôles / 3 pôles
Composants du système disponiblesConnecteurs de dispositifs, distributeurs, assemblages de câbles
Courant nominal2,5 / 6 A (selon le codage)
Tension nominale50 V / 250 V (selon le codage)
Mécanisme de verrouillageAucun
Normes sur les produitsCEI 60320, CEI 61984 (selon le codage)
Indice de protectionIP20 débranché
IP40 branché
Température ambiantede -5 °C à +40 °C 
Notegesis® MICRO (GST08) n'est pas destiné à être utilisé dans des installations fixes selon la norme CEI 61535
Règlement sur les produits de constructionAfficher la liste

TÉLÉCHARGEMENTS

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

Tender Text gesis® MICRO

56 KB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

HELLO Lighting

0429.2 | 12 MB

configurer votre solution individuelle avec notre logiciel de planification GESIS® PLAN

en savoir plus
contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel