L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ENFICHABLE
Grâce à sa conception modulaire, la série RST® Classic offre la solution parfaite pour toute application. Il permet de disposer d'un réseau complet de composants de la technologie de connexion électrique, tous préfabriqués et testés en usine. Le système est adapté aux exigences d'une installation électrique moderne. Les connecteurs à 6 ou 7 pôles sont disponibles avec joints additionnel en option empêchant toute propagation de l'humidité par le câble. L'énorme flexibilité du système, ainsi que son montage rapide et sûr, augmentent considérablement la disponibilité opérationnelle des installations.