Connecteurs circulaires miniatures – RST® MICRO
RST® MICRO offre des connexions circulaires miniatures pour les capteurs, la technologie LED, les pompes et d’autres équipements compacts. Le système associe de faibles dimensions à des connexions fiables et protégées pour des conditions d’installation exigeantes.
RST® MICRO - LE PLUS PETIT CONNECTEUR CIRCULAIRE DU MONDE !
Nous présentons le RST® MICRO, un connecteur miniature de 2 à 5 pôles qui répond aux exigences les plus élevées en matière de design, de fonction et de flexibilité avec son diamètre inférieur à 15 / 20 mm. Le petit est demandé partout où la miniaturisation est un enjeu et où les connexions et liaisons électriques deviennent de plus en plus petites.
Vraiment petit et discret, facile à manipuler sans perturber les géométries de verrouillage, tout en étant étanche et sécurisé à l'arrachement, le RST® MICRO est ici la solution et unique sur le marché par sa compacité et sa fonctionnalité.
Le connecteur de 2 à 5 pôles d'un diamètre inférieur à 15 / 20 mm est actuellement le plus petit membre de la famille de produits RST®: Les connecteurs sont codés mécaniquement, c'est-à-dire que seules les paires de fiches et de prises correspondantes peuvent être insérées avec la bonne polarité. En option, les connecteurs sont également disponibles avec une barrière d'étanchéité, qui empêche la propagation de l'humidité dans le système de câbles.
RST® MICRO POUR LA PUBLICITÉ ET LES AFFICHAGES LUMINEUX
Avec le RST® MICRO, vous bénéficiez d'un connecteur miniature qui assure une connexion simple, claire et de haute qualité entre les ballasts et les luminaires, même dans les situations d'installation les plus exigues. Tout est installé en un rien de temps et protégé contre la saleté et l'humidité !
RST® MICRO POUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET LA TECHNIQUE DES APPAREILS
En cas d'extension ou de remplacement d'appareils défectueux, les avantages évidents des interfaces enfichables peuvent être mis à profit. Le RST® MICRO, extrêmement compact, composé de connecteurs et de raccords de dispositifs M14/M16 avec les capuchons d'étanchéité correspondants, est prédestiné à de telles tâches et offre des performances uniques en termes de protection IP.
RST® MICRO POUR LES LUMINAIRES TECHNIQUES
Le RST® MICRO est optimisé pour l'interface entre les sources de tension et de courant et les modules LED. Il est également parfaitement adapté aux applications de gradation ou DMX. Grâce à ses coordonnées d'isolation, le connecteur miniature peut même être utilisé pour les tensions de secteur.
RST® MICRO POUR L'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF EXTÉRIEUR ET L'ÉCLAIRAGE D'ÉVÉNEMENTS
En particulier à l'extérieur, une installation électrique professionnelle joue un rôle décisif.Les conditions d'installation difficiles conduisent souvent à des défauts, à la perte du degré de protection et finalement à la défaillance de l'éclairage. Avec son design compact et discret combiné à la classe de protection la plus élevée, le RST® MICRO est le partenaire solide de l'éclairage extérieur. La barrière à l'eau en option augmente la sécurité en cas de panne.
RST® MICRO POUR LES LUMINAIRES AVEC BALLAST SÉPARÉ
Le RST® MICRO est parfait pour les luminaires techniques en milieu industriel avec ballast séparé. Comme il est optimisé pour l'interface entre les sources de tension et de courant et les modules LED, vous pouvez donc également bénéficier de l'installation électrique enfichable dans ce cas.
Le système RST® MINI est adapté à l'alimentation du ballast par le réseau. Les composants sont conçus pour 16 A et peuvent accueillir des sections allant jusqu'à 2,5 mm².
RST® MICRO POUR LA TRANSMISSION DE SIGNAUX
Vous bénéficiez d'une conception enfichable non seulement lors de l'installation de l'éclairage proprement dit, mais aussi lors de l'installation de capteurs supplémentaires, tels que des détecteurs de mouvement. Les différents circuits peuvent être clairement distingués les uns des autres grâce aux différents codages mécaniques et par couleur. Cela facilite grandement l'installation et toute intervention ultérieure.
Les capteurs peuvent être intégrés à l'infrastructure enfichable de différentes manières. Directement via des connexions d'appareils enfichables ou via un câble de connexion court avec un connecteur enfichable monté à l'extrémité. Dans les deux cas, le temps d'installation est réduit au minimum.
RST® MICRO POUR LES BÂTEAUX ET LES NAVIRES
Le RST® est également utilisé dans la construction navale. Grâce à sa conception robuste, le système répond aux exigences des agréments pertinents pour la construction navale. Le système MICRO est idéal pour l'éclairage extérieur des yachts et des navires. Comme des nettoyeurs à haute pression sont utilisés pour le nettoyage en raison de la forte charge en sel, l'électrification doit répondre aux normes appropriées. Avec leur haute protection IP (66 / 68 (3m;2h) / 69), les systèmes RST® offrent les conditions optimales pour cela.
RST® MICRO POUR LA SURVEILLANCE DES PLACES DE STATIONNEMENT
Des parkings entiers ou des places de stationnement individuelles sont de plus en plus souvent équipés de capteurs pour les surveiller. Il est ainsi facile de fournir des informations sur l'occupation d'une place de stationnement ou sur le respect de la durée maximale de stationnement. Ceux-ci sont soit enfouis dans le sol dans des systèmes de canalisation appropriés, soit posés sur les chemins de câbles existants. Grâce à leur petite taille, les connecteurs s'adaptent partout, ce qui permet de réduire au maximum les systèmes d'acheminement des câbles.
Le système d'installation RST® a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années dans de telles applications grâce à sa grande robustesse et à la protection IP la plus élevée.
RST® MICRO POUR LA CLIMATISATION DES CENTRES DE DONNÉES
Très peu d'espace et des conditions météorologiques défavorables, c'est exactement là que le RST® MICRO peut montrer ses avantages. Dans les bâtiments plats des entreprises et des usines, on trouve souvent des systèmes de climatisation pour les ordinateurs et les centres de données. La face supérieure est équipée de ventilateurs, de sorte qu'il ne reste que peu d'espace pour l'électrification des ventilateurs. Le système RST® à quatre ou cinq pôles avec les distributeurs très compacts est parfaitement adapté ici pour transférer la puissance de l'armoire de commande aux différents ventilateurs. L'étanchéité à l'eau susmentionnée, disponible en option, montre ici ses atouts et offre une protection supplémentaire pour les opérations en cours, ce qui est indispensable, notamment pour les centres de données.
En cas de maintenance ou de défaillance, le système décentralisé limite au minimum les composants concernés !
VOUS TROUVEREZ D'AUTRESPOSSIBILITÉS D'APPLICATION
DANSNOTRE BROCHURE !
TÉLÉCHARGER MAINTENANT
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À L'ÉTANCHÉITÉ DES CONTACTS
Disponible en version avec joint d'étanchéité, chaque contact individuel étant doté d'un joint d'étanchéité interne.
CONNEXION SÛRE DU CONDUCTEUR
Les vis à six pans creux permettent de fixer le tournevis et de connecter le fil beaucoup plus facilement.
LIBÉRATION RAPIDE ET PRATIQUE POUR LE CONDUIT
Fixez le manchon et fermez-le en effectuant seulement une demi rotation.
BRANCHÉ RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ
Le verrouillage engage automatiquement les connecteurs lorsqu'ils sont branchés ensemble.
PEUT ÊTRE INTÉGRÉ DANS DES SITUATIONS D'INSTALLATION EXISTANTES
Peut être intégré dans des trous traversants de 14 mm/16 mm et des filetages M14/M16 x 1.
INSTALLATION SÛRE GRÂCE À UN CODAGE COULEURET MÉCANIQUE
Tous les connecteurs sont codés lorsqu'ils quittent l'usine, ce qui permet d'éviter toute confusion.
VERROU DESÉCURITÉ
Avec 60 N, la connexion par fiche garantit un maintien sûr. En cas de charge de traction élevée imprévue sur les connecteurs, ils se désengagent pour éviter le risque de tirer les fils hors des contacts.
INSTALLEZ DE MANIÈRE FLEXIBLE
Les blocs de distribution occupent une position centrale dans l'infrastructure électrique. Ils sont utilisés pour la distribution d'énergie ou de signaux. Les blocs de distribution sont câblés en parallèle ou en série.
DISTRIBUTEURS EN SÉRIE
INSTALLATION PARALLÈLE
Pour les applications secteur avec câblage parallèle, les versions noire et bleu clair peuvent être utilisées, pour les applications très basse tension, les versions gris ardoise sont fournies. Ils sont tous disponibles en version 2 et 3 pôles. I
NSTALLATION EN SÉRIE
Pour réaliser des installations en série, on utilise les variantes gris galet à 2 et 3 pôles, la version à 3 pôles portant les PE en parallèle.
L' INSTALLATION ÉLECTRIQUE ENFICHABLE PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET DE L'ARGENT
Le RST® MICRO fait partie de la famille RST. Le système RST®, qui est entièrement enfichable - du distributeur à l'appareil électrique - est constitué de composants assemblés et testés en usine avec la même qualité de conception garantie. Les flux de projets et de processus sont ainsi plus faciles à calculer. Les temps de montage peuvent être réduits jusqu'à 70 % par rapport à une installation classique. Les coûts totaux sont réduits de 30 %. Le système flexible de plug-in facilite également les conversions ou les extensions, car l'installation s'adapte rapidement et facilement. Les appareils défectueux sont remplacés en un rien de temps.
DONNÉES TECHNIQUES
| Tension nominale | 250/400 V |
| Intensité nominale | 8 A |
| Nombre de pôles | 2-5 |
| Classe de protection | IP66/68 (3m; 2h)/69, joint de barrière en |
| Certificats / approbations | VDE, (cULus, LR, DNV/GL, RINA, BV) |
| Déclaration de performance selon le CPR | Afficher la liste |
FAQ
AC 250 V / 400 V
8 A
2 à 5 pôles
- Conducteurs souples sans embouts : de 0,25 mm² à 1,00 mm².
- Conducteurs souples avec embout : jusqu'à 0,5 mm².
- Conducteurs rigides : de 0,2 mm² à 1,00 mm².
Raccordement à vis
IP66 / IP68 (3m;2h) / IP69
VDE (selon IEC 61984), en préparation : cULus, DNV, LR, RINA
Oui, les règles d'installation selon VDE0100 doivent être respectées. La pose directe dans le sol n'est pas conseillée.
Non, l'immersion temporaire est possible selon les spécifications : 3m ; 2h
Oui. Les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.
Les connecteurs à 2 et 3 pôles supportent des câbles d'un diamètre de 4 mm à 7 mm et les connecteurs à 4 et 5 pôles supportent des câbles d'un diamètre de 5 mm à 10,6 mm. Autres diamètres sur demande.
Dans la pratique, malheureusement, des installations mal exécutées, des dommages aux câbles ou des différences de température se produisent régulièrement. Cela crée une humidité nuisible à l'intérieur de l'installation. À ce stade, des barrières intégrées permettent d'empêcher le passage de l'eau. Le RST® MICRO est disponible avec cette option, chaque contact individuel étant doté d'une étanchéité interne. Dans la pratique, on parle également d'"étanchéité longitudinale".
Le filetage du connecteur d'appareil à 3 pôles est M14 x 1, celui du connecteur à 5 pôles est M16.6. Un modèle CAO du filetage interne de l'écrou est disponible sur demande. Cependant, nous recommandons toujours l'utilisation de l'écrou de blocage.
Le système est optimisé pour les interfaces entre les sources de tension et de courant et les modules LED, et constitue également la solution idéale pour les applications de gradation ou DMX. Grâce à ses valeurs nominales, les applications en réseau ne posent pas non plus de problème.
Douille hexagonale SW 0,9
Pour chaque nombre de pôles, il existe quatre codages dans les couleurs noir, bleu clair, gris ardoise et gris galet. Ces derniers sont également verrouillés mécaniquement.
Oui, dans les variantes à 2 et 3 pôles, les distributeurs de couleur gris galet sont prévus à cet effet. Ces derniers sont câblés en série à l'intérieur.
Les connecteurs ont un diamètre de 14,9 mm.
200
Oui
Oui, les bouchons respectifs peuvent être utilisés comme support.
Les applications en courant continu sont possibles dans le cadre de certaines spécifications. Coordination avec WIELAND obligatoire.
Oui
Les distributeurs sont câblés en parallèle, sauf les distributeurs gris galet à 2 et 3 pôles, qui sont câblés en série.
TÉLÉCHARGEMENTS
CONFIGUREZ VOTRE SOLUTION INDIVIDUELLE
AVEC NOTRE LOGICIEL DE PLANIFICATION GESIS® PLAN
products - 019fa2e573a874b69b75ece82f83a43f
Vos filtres