CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Connecteurs pour appareils – RST® MINI MOLA®

Les connecteurs pour appareils RST® MINI MOLA® intègrent une interface enfichable compacte directement dans les luminaires et équipements. Ils permettent des connexions rapides et débrochables dans les environnements exigeants, tout en offrant des options de montage flexibles et une affectation fiable des circuits.

Vue d’ensemble
Produits

FLEXIBLE ET SÛR: LES CONNECTEURS POUR APPAREILS PLUGGABLES MOLA®

Grâce aux nouveaux connecteurs modulaires MOLA® pour la série RST® MINI, les installations avec un indice de protection élevé peuvent être mises en œuvre avec plus de flexibilité et adaptées à chaque application, mieux que jamais.

LE MULTITALENT POUR VOTRE APPAREIL 

Ces connecteurs enfichables modulaires pour appareillages ont été optimisés spécialement pour les fabricants de luminaires. Mais comme ils sont polyvalents, ils peuvent également être utilisés dans les moteurs, les appareils de chauffage, les régulateurs et autres dispositifs similaires. Le connecteur modulaire RST®MINI rend l'installation d'une grande variété d'applications plus flexible, plus rapide et plus sûre.

DES CARACTÉRISTIQUES IMBATTABLES

Les connecteurs MOLA® sont disponibles en modèles à 2, 3, 4 et 5 pôles. Grâce à la conception modulaire, le faisceau de câbles interne et le boîtier peuvent être préfabriqués séparément. La connexion à ressort facilite le raccordement dans le boîtier du luminaire. De plus, MOLA® est "BJB ready", ce qui signifie qu'il peut être câblé automatiquement par des robots.

MOLA® permet de gagner un espace précieux. Grâce aux deux connexions par pôle, il n'est pas nécessaire de prévoir une borne interne, ce qui permet de gagner de l'espace. La connexion à ressort permet également de réduire l'espace nécessaire à l'installation par rapport à une installation comparable avec un raccord à vis.

MOLA® est une excellente option pour une solution avec câblage traversant. Ceci est généralement réalisé avec une section de conducteur de 2,5 mm² - aucun problème avec MOLA®. 

GAGNEZ DU TEMPS

Les connexions à ressort permettent de brancher les conducteurs très facilement lors de l'installation du luminaire. Cela permet de gagner un temps considérable par rapport à une installation impliquant un vissage. La connexion du répartiteur par point de raccordement permet également de gagner du temps, car il n'est pas nécessaire d'installer et de préparer une borne supplémentaire et les conducteurs correspondants.

DOMAINES D'APPLICATION
+ Luminaires
+ Moteurs
+ Ventilateurs
+ Chauffage
+ Climatisation
+ Contôleurs
OPTIMISÉ POUR LES LUMINAIRES 
+ Remplace le bornier interne du luminaire  
+ Câblage traversant 
+ Alimentation des drivers LED  
+ Taille minimale avec filetage de 20 mm
FACILE À MANIPULER + Convient au câblage automatique
+ Possibilité de préfabriquer séparément les faisceaux de câbles internes à l'appareil
+ Équipé d'un ressort push-in
LA PLUS HAUTE  PROTECTION 
+ Indice de protection IP66/68/69
+ Protection supplémentaire grâce au joint de contact 

AVANTAGES

REMPLACE LE BORNIER DE RACCORDEMENT INTERNE

L'adaptateur interne fournit deux connexions par pôle :  

La borne de raccordement répère A offre une section allant jusqu'à 2,5 mm² et est de préférence utilisé pour le câblage traversant.

rigidemulti-brins, sans embout*multi-brins, avec embout
 1,0 - 2,5 mm²
AWG 18 – 14
1,0 - 2,5 mm²   
AWG 18 – 14
1,0 - 1,5 mm2
AWG 20 – 16

* soudé par ultrasons    


La borne de raccordement répère B est conçu pour des sections plus petites et utilisé pour le raccordement direct de composants internes (des drivers par exemple). Le marquage des pôles (en fonction du codage) est visible entre les bornes de raccordement.

rigidemulti-brins, 
sans embout
multi-brins, avec embout
 0,5 - 1,0 mm²
AWG 21 – 18
0,75 - 1,0 mm²   
AWG 21 – 18
0,5 mm2
AWG 21

 

MATCHING

Connecteurs pluggables et connecteurs RST® MINI avec technologie à vis 
La gamme de connecteurs RST® à vis convient au raccordement de câbles non préparés selon la norme EN 60999-1. 

rigidemulti-brins, 
sans embout
multi-brins, 
avec embout
 0,2 - 2,5 mm²  0,25 - 2,5 mm² 0,5 - 2,5 mm² 

 

CÂBLAGE AUTOMATIQUE 

MOLA® est équipé d'un ressort push-in. Cette caractéristique et la forme optimisée de la borne de raccordement permettent un câblage automatique par des robots, qui peut s'effectuer à l'intérieur de l'appareil ou séparément, sur un support pour l'adaptateur interne.   

POUR DÉCOUPE M20

Toutes les versions - 2, 3, 4 ou 5 pôles - ont un diamètre de 20 mm. Les séries existantes RST® MINI avec des découpes M20 peuvent être adaptées à MOLA® rapidement et intégrées directement dans les inserts M20 préparées. De plus, il est facile de passer des presse-étoupes traditionnels au raccordement enfichable plus pratique. Pour le fixer en position, il est possible d'utiliser, en option, un méplat sur le filetage du connecteur pour le maintenir en position.

STRUCTURE MODULAIRE

Le nouveau connecteur de dispositifs RST16 MOLA® est entièrement modulaire, ce qui signifie qu'il se compose de trois parties distinctes.  

  • Adaptateur externe - pour le raccordement de l'infrastructure électrique
  • Adaptateur interne avec deux bornes par pôle - pour le câblage traversant et pour les sorties pour le câblage interne
  • Ecrou - pour la fixation de l'adaptateur externe

 

PRÉMONTAGE SÉPARÉ

Grâce à la conception modulaire, le faisceau de câbles et le boîtier peuvent être préfabriqués séparément. L'adaptateur externe est connecté au boîtier, tandis que l'adaptateur interne est assemblé avec le câblage interne à un autre endroit. Par la suite, il suffit de brancher l'adaptateur interne sur l'adaptateur externe !

PLUS DE SÉCURITÉ

Des versions avec un joint inséré sur chaque contact interne sont également disponibles en option. Ils empêchent la pénétration de l'humidité dans les contacts en raison de la condensation ou de câbles endommagés.

APPLICATION PAR LES FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

MOLA® peut être utilisé pour les luminaires à câblage traversant ainsi que pour l'alimentation des drivers LED.

CÂBLAGE TRAVERSANT

Pour les applications avec câblage traversant, par exemple, les versions à 4 ou 5 pôles peuvent être utilisées. Elles sont disponibles en modèles mâles et femelles.

LUMINAIRES LED

Pour l'alimentation des drivers LED, les versions à 2 ou 3 pôles conviennent. Elles sont disponibles en modèles mâles.

TOUT EN UN COUP D'ŒIL 

Laissez-vous convaincre de la facilité et de la simplicité d'utilisation de cette connexion innovante pluggable à ressort push-in.

DEMANDEZ UN ÉCHANTILLON GRATUIT MAINTENANT

Demandez dès à présent votre échantillon, gratuitement et sans engagement, et constatez par vous-même à quel point les connecteurs pluggables MOLA® sont impressionnants.

* Champ obligatoire
Retrouvez de plus amples informations sur le traitement de vos données à caractère personnel à l’adresse www.wieland-electric.com/fr-ch/politique-confidentialite/.

COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME ÉTABLI

Les connecteurs d'appareils MOLA® sont compatibles avec le système éprouvé RST® MINI, qui fournit des composants supplémentaires tels que des connecteurs enfichables avec raccordement à vis, des câbles assemblés et des répartiteurs. Ce système est homologué selon la norme IEC61535 et possède également l'homologation cULus. Ces homologations sont également prévues pour MOLA®. 

DÉSORMAIS AVEC UNE SECTION DE CONNEXION ALLANT JUSQU'À 2,5 MM2 !

RST® MINI CLICK & SAFE

TECHNOLOGIE TWISTLOCK  BREVETÉ

Grâce au mécanisme de verrouillage intelligent TWISTLOCK, les connecteurs se verrouillent automatiquement lorsqu'ils sont branchés ensemble, ce qui donne à l'utilisateur une indication claire. La connexion se libère à nouveau facilement par une légère torsion.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale250/400 V
Intensité nominale16 A
Nombre de pôles2- à 5-pôles
Plage de température- 40 °C à 100 °C 
MatériauPièces de contact : laiton, traité en surface 
Pièces du boîtier : polyamide, sans halogène, V2 
Matériau d'étanchéité : NBR 
Degré de pollution3 (en cas de connexion)
Indice de protectionIP66: protège contre le contact, la poussière et les éclaboussures d'eau, les jets d'eau puissants IP67 : protège contre le contact, la poussière et les éclaboussures d'eau, les jets d'eau puissants, l'immersion temporaire dans l'eau jusqu'à 30 minutes à 1 m de profondeur IP68 : protège contre le contact, la poussière et les éclaboussures d'eau, les jets d'eau puissants, l'immersion prolongée ou soutenue dans l'eau jusqu'à 2 heures à 3 m de profondeur IP69 : protège contre le contact, la poussière et les projections d'eau, les jets d'eau puissants, l'immersion prolongée ou soutenue dans l'eau et les jets d'eau puissants tels que les jets à haute pression et les jets de vapeur : Aperçu des indices de protection 
 
Code IK  IK07 (2 joules) 
Cycles d'appariementselon IEC 61535 100x sans charge 
et 50x sous charge nominale (cos phi = 0.6)  
Homologations du système RST® MINIVDE (IEC 61535), cULus (UL 2238), CSA (C22.2 No.182.1 / C22.2 
No.182.3), RINA, LR, DNV/GL, BV
 VDE (IEC61535) ; en attente : cULus, CSA 
 
VDE (IEC61535); n attente: cULus, CSA

TÉLÉCHARGEMENTS

RST®MINI MOLA® CONNECTEUR « PLUGGABLE » -

0633.2 | 2 MB

RST®MINI MOLA® CONNECTEUR « PLUGGABLE » - Flyer

0634.2 | 58 KB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

FAQs

Quel est le courant nominal du système ?

Le courant nominal des connecteurs du dispositif RST® MOLA est de 16 A.

Quelle est la tension nominale du système ? 

La tension nominale du système est de 250 V / 400 V CA.

Avec quel nombre de pôles le système est-il disponible ? 

2/3 pôles pour les modèles mâles et 4/5 pôles pour les modèles femelles et mâles.

Quels types de connexion existe-t-il ? 

A ressort (ressort à pression).

Quelle est la taille de la section transversale du connecteur ? 

0.5mm² - 2.5mm² (les détails de la section du connecteur se trouvent dans les instructions de montage du produit)

Quel est le filetage des connecteurs de l'appareil ? 

M20

Quelles sont les approbations disponibles/prévues ? 

VDE ; en attente : cULus, CSA

Quels sont les indices IP disponibles ? 

IP66 / IP68 (3m;2h) / IP69 

À quoi sert le "joint de contact interne" supplémentaire ? 

Dans la pratique, des installations mal exécutées, des dommages aux câbles ou des différences de température se produisent régulièrement. Cela crée une humidité nuisible à l'intérieur de l'installation. À ce stade, des barrières intégrées permettent d'empêcher le passage de l'eau. Le connecteur de dispositif MOLA® est disponible avec cette option, chaque contact individuel étant doté d'une étanchéité interne. Dans la pratique, on parle également d'étanchéité longitudinale.

Pour quelles applications le système est-il destiné ? 

Raccordement de luminaires, luminaires avec câblage traversant, raccordement d'appareils électriques

Puis-je connecter des câbles à brins fins sans embout ?

Non. Les détails de la section transversale du connecteur se trouvent dans les instructions de montage du produit.

Le système peut-il être exploité en permanence sous l'eau ?

Non, l'immersion temporaire est possible selon les spécifications : 3m ; 2h

Comment les pièces sont-elles emballées ? 

Actuellement : 50 pièces. Dans une boîte. Les supports de contact, y compris le joint plat monté dans un sac, les écrous dans un sac séparé, et les adaptateurs internes en vrac dans la boîte.

Puis-je commander l'adaptateur interne séparément de l'adaptateur externe ? 
Pourquoi l'adaptateur interne ne peut-il pas être utilisé pour chaque codage ? 

Pour des raisons de sécurité, un adaptateur interne séparé pour chaque codage est absolument nécessaire (par exemple pour éviter les erreurs de connexion avec l'adaptateur interne pré-assemblé).

Pourquoi l'outil ne comporte-t-il pas le marquage des pôles ? 

Les différents codages ont des étiquettes de pôle différentes - pour une manipulation plus facile. En outre, l'impression facilite la lecture de l'étiquette du pôle.

Une solution de personalisation de référence est-elle prévue ? 
Existe-t-il une "fixation de remplacement" pour les écrous ? (Adhésif ou similaire ?)

 Non.

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel