CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Bornes à vis – selos WTN

Les bornes à vis selos WTN utilisent une connexion à cage polyvalente adaptée à de nombreux types de conducteurs et applications d’armoires électriques. Le portefeuille coordonné comprend des bornes de passage, de terre, à étages, forte puissance, d’installation, sectionnables, fonctionnelles et de distribution pour un câblage fiable et facile à maintenir.

Vue d’ensemble
Produits

FIABLES, POLYVALENTS ET ÉPROUVÉS – DANS LE MONDE ENTIER !

En tant qu’expert de confiance en technologie de borniers, Wieland continue à définir des normes pour des connexions électriques fiables. Les bornes à vis SELOS WTN associent un système de connexion à vis éprouvé à une conception robuste à étrier de serrage, garantissant ainsi une fiabilité maximale pour tous les types de conducteurs et toutes les applications.

Résultat : connexions durables, compatibilité universelle et stabilité à long terme, même dans des conditions exigeantes. Avec une gamme complète comprenant des bornes de mise à la terre, multiconducteurs, sectionnables et des bornes fusibles, WTN offre une solution éprouvée à l’échelle mondiale pour des installations industrielles et du bâtiment polyvalentes.

AUTRES OPTIONS DE CONNEXION

• Connexion multiconducteur 
• Connexion avec ou sans embouts de fils

FIABLE ET SANS MAINTENANCE 

  • Tête de vis universelle pour tournevis à fente ou cruciforme
  • Conception de serrage résistante aux vibrations

INSTALLATION RAPIDE

  • Clipsables sans vis
    borniers PE

selos WTN borniers avec connexion à vis

Connexion fiable, concept éprouvé ! selos WTN avec connexion à vis éprouvée — apprécié par les professionnels depuis de nombreuses années et dans des millions d’installations à travers le monde. Cette nouvelle série combine la connexion à vis classique avec des avancées modernes telles qu’une tête de vis universelle (fendue et cruciforme), des pontets enfichables, des logiciels de planification et de dessein, des systèmes de marquage, et bien plus encore.

  • Borniers de passage et de terre de protection, 2, 3 ou 4 pôles (communs)
  • Borniers à 2 ou 3 étages, multiniveaux
  • Borniers pour fusibles, sectionneurs à couteau et transformateurs de courant
  • Borniers avec fonctions spéciales — élément capteur, diode, enfichables, mini, etc.
  • Dessein compact et uniforme avec accessoires optimisés
  • Conducteurs pris en charge de 0,14 mm² à 240 mm² / 26 AWG à 500 kcmil jusqu’à 380 ampères

Voir dans la boutique

DONNÉES TECHNIQUES

ParamètreValeur
Section de conducteur1,5 mm² à 240 mm²
Courant nominaljusqu’à 415 A IEC / 370 A UL
Tension nominalejusqu’à 1000 V IEC / 600 V UL
Détails techniques (WTN 2,5 mm²)

WTN 2,5 mm² – borne à vis

Design compact avec pas de 5,1 mm, 24 A / 1000 V, technologie de connexion à vis robuste.

  • Section nominale : 2,5 mm²
  • Courant nominal : 24 A
  • Tension nominale : 1000 V
  • Largeur (pas) : 5,1 mm

DONNÉES TECHNIQUES

caractéristiques électriques

  • courant nominal 24 A
  • Tension nominale 1000 V
  • Tension d’impulsion 8 kV
  • Degré de pollution 3

Connexion & plage de conducteurs

  • Type de connexion : connexion à vis
  • Section minimale (rigide) : 0,34 mm²
  • Section maximale (rigide) : 4 mm²
  • Section minimale (souple) : 0,34 mm²
  • Section maximale (souple) : 4 mm²
  • Avec embouts de fils (souple) : 0,5 – 2,5 mm²
  • Longueur de dénudage : 9 – 11 mm
  • Couple de serrage : 0,4 – 0,5 Nm

Mécanique & dessein

  • Niveaux : 2
  • Bornes par niveau : 2
  • Boîtier : PA, UL94 V0
  • Matériau isolant : Thermoplastique
  • Montage : rail de montage DIN 35 mm (chapeau)
  • Longueur : 71,5 mm
  • Largeur : 5 mm
  • Hauteur : 62,2 mm

Application & normes

  • Protection contre les explosions « Ex e » : oui
  • Bornier pour installations électriques : oui
  • conseil d'administration d'extrémité requis : oui
  • Approbations : cURus, DVE, CE, RoHS

BORNIERS SELOS WTN 
– APERÇU DE LA GAMME TECHNIQUE

La gamme WTN propose un large choix de borniers, complété par un programme d’accessoires complet. Cela permet des solutions de câblage sur mesure et peu encombrantes pour chaque application — des configurations standard aux installations hautement personnalisées.

BORNIERS DE TRAVERSÉE

Connexion fiable des conducteurs – en Push-in (WTPN) ou en version à vis (WTN).

View FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

BORNIERS MULTICONDUCTEURS

Câblage efficace de plusieurs conducteurs dans l’une des Borne – pour des configurations de circuit flexibles.

BORNIERS DE FONCTION

Pour des applications étendues telles que la diode, la résis­tance ou des fonctions d’isolement.

View FUNCTION TERMINAL BLOCKS

BORNIERS FUSIBLES

Protection simple des circuits avec des cartouches de fusible enfichables.

View FUSE TERMINAL BLOCKS

BORNIERS DE MISE À LA TERRE

Mise à la terre sûre – avec connexion PE automatique lors de l’encliquetage sur le rail de montage.

BORNIERS AVEC CONNEXION À ANNEAU D'ATTACHE

Pour les conducteurs avec cosses de câble à œillet/à fourche – technologie de connexion robuste pour des courants élevés.

BORNIERS AVEC CONNEXION PAR COSSE ANNULAIRE

Connexions hautes performances pour des sections jusqu’à 240 mm² – idéales pour la distribution de puissance.

View HIGH-CURRENT TERMINAL BLOCKS

BORNIERS SECTIONNEURS À COUTEAU

Idéal pour les travaux de test, de mesure et de maintenance grâce à des couteaux sectionneurs intégrés.

View KNIFE EDGE DISCONNECT TERMINAL BLOCKS

BORNIERS À ÉTAGES

Borniers à étage compacts pour une densité de câblage maximale dans un espace minimal.

View MULTI-TIER TERMINAL BLOCKS

BORNIERS MINI (TS 15)

Parfait pour les espaces exigus et les petits répartiteurs – peut être monté sur un rail de montage TS 15.

View MINI TERMINAL BLOCKS

BORNIERS ENFICHABLES

Variantes enfichables pour des applications modulaires et une interchangeabilité rapide.

View PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS CHOISIR WTN COMME BORNIERS ?

Gamme complète
Bornes à lame
Bornes à fonction spéciale
Sans maintenance

GAMME COMPLÈTE AVEC BORNIERS DE MISE À LA TERRE ET POINTS DE CONNEXION MULTIPLES

  • Avec une gamme complète de borniers, tous les utilisateurs peuvent configurer et assembler les barrettes de bornes les mieux adaptées à leur application.
     
  • Outre la flexibilité dans la configuration des barrettes de bornes, la connexion multiple permet également d’augmenter le nombre de points de connexion sans coûts supplémentaires pour les accessoires ni modification de la configuration d’origine des borniers.

Idéal pour toute tâche de câblage 
dans le coffret / Armoire

Du routage des signaux à la distribution de puissance – les borniers WTN fournissent des connexions fiables, sans outil, à tous les niveaux de l’armoire.

  • Câblage des signaux – Connexions sécurisées et sans maintenance pour les signaux du système.
     
  • Câblage capteur/actionneur – Intégration fiable des dispositifs de terrain dans des environnements d’automatisation.
     
  • Câblage standard – Solution universelle pour les connexions à l’intérieur de l’armoire.
     
  • Distribution de puissance – La conception compacte permet une distribution de puissance efficace.
     
  • Alimentation – Des connexions sans outil réduisent le temps d’installation.

Voir des exemples d’application

LA CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE COMMENCE ICI 
– L’ÉCOSYSTÈME PÉRENNE POUR LES BORNIERS

La série WTN fait partie de notre écosystème modernisé et numérisé et offre :

SIMPLIFIEZ VOTRE PLANIFICATION AVEC SELOS PLAN

Notre outil de planification intuitif selos PLAN optimise chaque étape de votre configuration et de la planification de votre projet. Grâce à une interface utilisateur basée sur les produits, il offre une représentation claire et visuelle de votre montage sur rail DIN.

En savoir plus

LE MARQUAGE SIMPLIFIÉ AVEC SELOS PRINT

Un marquage propre, clair et précis est essentiel pour un coffret / Armoire bien organisé. Avec notre puissant système de marquage selos PRINT, vous pouvez facilement créer des étiquettes de marquage pour barrettes de bornes, des étiquettes et des marquages de câbles pour chaque application. Notre nouveau système de marquage continu rend également le processus plus économique.

En savoir plus

COMPLÉTEZ VOTRE STRUCTURE AVEC DES ACCESSOIRES INTELLIGENTS

Des cloisons de séparation aux fiches de test – notre vaste portefeuille d’accessoires vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour la structure complète de vos barrettes de bornes. Tous les composants sont conçus pour la compatibilité et la facilité d’utilisation, garantissant une structure soignée, une puissance fiable et une maintenance simplifiée tout au long du cycle de vie du produit.

En savoir plus

TÉLÉCHARGEMENTS

DIN Rail Terminal Blocks - Catalog

0500.1 | 18 MB

Brochure: Terminal Blocks Overview

0511.1 | 8 MB

Flyer: Terminal Blocks Update

0515.1 | 7 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel