CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Bornes Push-In – selos WTPN

Les bornes Push-In selos WTPN associent une technologie de raccordement direct Push-In à une conception modulaire compacte pour un câblage efficace des armoires électriques. Une gamme coordonnée de bornes de passage, de terre, à étages, d’installation, de distribution et fonctionnelles permet un raccordement rapide des conducteurs, un repérage clair et des pontages flexibles.

Vue d’ensemble
Produits

DISTRIBUTION D’ÉNERGIE SIMPLE, FIABLE ET PÉRENNE – PARTOUT !

En tant qu’expert en technologie des blocs de jonction, Wieland a fait de la technique de connexion fiable une véritable composante de son ADN. Avec les blocs de jonction WTPN pour rails DIN, nous établissons désormais de nouvelles références en associant une technologie PUSH-IN de pointe à une conception produit intelligente.

Résultat : un câblage sans outil, des temps d’installation réduits et des besoins de stockage minimisés. Grâce à des connexions résistantes aux vibrations, sans maintenance et offrant une force de contact élevée, WTPN est idéal pour la distribution d’énergie basse tension dans des environnements industriels exigeants.

CONNEXION AVEC OU SANS OUTIL

  • Insérez directement les conducteurs avec embouts de fils ou les conducteurs rigides
     
  • connexion des conducteurs souples multibrins avec un tournevis à fente ou cruciforme
     
  • Connexion de conducteurs intuitive et résistante aux vibrations

DESIGN COMPACT

  • Haute densité à seulement 3,5 mm, homologué jusqu’à 300 V, 15 A, 14 AWG
     
  • Borniers multi‑conducteurs et bornes à étage offrant jusqu’à 66 % d’économie d’espace
     
  • Canaux de pontage à double rangée pour une connexion facile (chaînage en série)

FONCTIONS INTÉGRÉES 

  • Point de test intégré pour le dépannage et la mise en service
     
  • Le bouton-poussoir intégré permet de libérer tous les types de conducteurs avec un tournevis à fente ou cruciforme
     
  • Bornes de terre de protection sans vis, à clipser

selos WTPN 
borniers avec 
connexion push-in

Câblage sans effort – avec ou sans outil ! Les borniers selos WTPN disposent d’une technologie PUSH-IN intuitive pour une préparation de câble rapide et sans outil. Les conducteurs rigides ou munis d’embouts de fils peuvent être insérés directement sans outil. Pour réduire encore le temps d’installation, la série propose des ponts enfichables, des repères en bande continus, des logiciels de planification et de dessein, des systèmes de marquage, et bien plus encore.

  • Borniers de passage (commun) et bornes de terre de protection à 2, 3 ou 4 pôles
  • Borniers à étage à 2 ou 3 rangées
  • Borniers pour fusibles, sectionneurs à couteau et transformateurs de courant
  • Borniers avec fonctions spéciales – élément capteur, moteur, diode, enfichable, etc.
  • Conducteurs pris en charge de 0,14 mm² à 25 mm² / de 26 AWG à 4 AWG jusqu’à 82 ampères
  • Et un bornier de 3,5 mm de large avec une puissance nominale allant jusqu’à 300 V, 15 A, 14 AWG, IEC 500 V, 17,5 A, 0,14 à 1,5 mm², parfait pour les espaces exigus

DONNÉES TECHNIQUES

ParamètreValeur
Sections de conducteurs1,5 mm² à 16 mm²
Courant nominaljusqu’à 76 A (CEI) / 82 A (UL, CSA)
Tension nominalejusqu’à 1000 V (CEI) / 600 V (UL, CSA)
Données techniques (WTPN 2,5 mm²)

WTPN 2,5 mm² – bornier push-in

Largeur compacte de 5,1 mm, 24 A / 800 V, sans maintenance.

  • section nominale : 2,5 mm²
  • Courant nominal : 24 A
  • Tension nominale : 800 V
  • Largeur (Pitch) : 5,1 mm

DONNÉES TECHNIQUES

caractéristiques électriques

  • Courant nominal 24 A 
  • Tension nominale 800 V 
  • Tension d’impulsion 8 kV 
  • degré de pollution 3

Connexion et plage de conducteurs

  • Connexion : connexion push-in
  • Rigide : 0,14–4 mm²
  • Souple multibrins : 0,14–2,5 mm²
  • Longueur de dénudage longueur 10 mm

Mécanique & dessein

  • Niveaux : 1
  • Borniers par niveau : 2 
  • largeur 5,1 mm
  • Longueur 49 mm
  • Hauteur 35 mm
  • Boîtier : PA, UL94 V0
  • Montage : rail DIN 35 mm (profilé chapeau)

Applications & normes

  • Bornes pour distributeurs d'installation : oui
  • Plaque d’extrémité requise : oui
  • Matériau isolant : thermo-plastique

BORNIERS WTPN 
– APERÇU TECHNIQUE DE LA GAMME

La gamme WTPN propose un large choix de borniers, complété par une vaste gamme d’accessoires. Cela permet des solutions de câblage personnalisées et peu encombrantes pour chaque application – des configurations standard aux installations hautement personnalisées.

BORNIERS DE TRAVERSÉE

Connexion fiable des conducteurs – en push-in (WTPN) ou en version à vis (WTN).

View FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

BORNIERS MULTI-CONDUCTEURS

Câblage efficace de plusieurs conducteurs dans l’une des bornes – pour des configurations de circuit flexibles.

BORNIERS DE FONCTION

Pour des applications étendues telles que la diode, la résistance ou des fonctions d’isolement.

View FUNCTION TERMINAL BLOCKS

BORNIERS À FUSIBLE

Protection simple des circuits avec des fusibles enfichables.

View FUSE TERMINAL BLOCKS

BORNIERS DE TERRE

Mise à la terre sûre – avec connexion PE automatique lors de l’encliquetage sur le rail de montage.

BORNIERS AVEC CONNEXION À COSSE ANNULAIRE

Pour des conducteurs avec des cosses de câble annulaires ou à fourche – technologie de connexion robuste pour des courants élevés.

BORNIERS POUR COURANTS ÉLEVÉS

Connexions haute performance pour des sections de conducteurs jusqu’à 240 mm² – idéales pour la distribution de puissance.

View HIGH-CURRENT TERMINAL BLOCKS

SECTIONNEUR À COUTEAU BORNIERS

Idéal pour les travaux de test, de mesure et de maintenance grâce à des couteaux sectionneurs intégrés.

View KNIFE EDGE DISCONNECT TERMINAL BLOCKS

BORNES À ÉTAGE

Borniers à étage compacts pour une densité de câblage maximale dans un espace minimal.

View MULTI-TIER TERMINAL BLOCKS

MINI BORNIERS (TS 15)

Parfait pour les espaces confinés et les petits répartiteurs – peut être monté sur un rail de montage TS 15.

View MINI TERMINAL BLOCKS

BORNIERS ENFICHABLES

Variantes enfichables pour des applications modulaires et une interchangeabilité rapide.

View PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS

POURQUOI CHOISIR LES BORNIERS WTPN ?

Installation rapide et sans outils
Conception résistante aux vibrations
Force de contact élevée
Fiabilité sans maintenance

Installation rapide, sans outil

Les borniers WTPN permettent une insertion de fil rapide et sans effort grâce à une technologie push-in fiable. Il suffit d’insérer le conducteur — aucun outil ni serrage manuel de vis n’est requis. Cela fait gagner du temps lors du câblage et augmente l’efficacité globale de l’installation.

Idéal pour toute tâche de câblage dans le coffret / Armoire

De l’orientation des signaux à la distribution de puissance, les borniers WTPN offrent des connexions sans outil et fiables à tous les niveaux de l’armoire.

  • Câblage des signaux – Connexions sûres et sans maintenance pour les signaux du système.
     
  • Câblage capteurs/actionneurs – Intégration fiable des appareils de terrain dans des environnements d’automatisation.
     
  • Câblage standard – Solution universelle pour les connexions dans l’armoire.
     
  • Distribution de puissance – Design compact permettant une distribution de puissance efficace.
     
  • Arrivée d’alimentation – Les connexions sans outil réduisent le temps d’installation.

Voir des exemples d’application

COMMENT FONCTIONNENT LES BORNIERS SELOS WTPN PUSH-IN

01

Étape 1 - Insérer jusqu’à butée

Le conducteur est simplement inséré dans le point de serrage jusqu’à la butée. Une fois en position, le ressorts le maintient comme un hameçon barbelé, sans l’endommager.

02

Étape 2 - Maintien sûr grâce à la tension du ressorts

Le ressorts est positionné de manière à n’exercer aucune force sur le boîtier du bornier. Qu’un conducteur soit connecté ou non.

03

Étape 3 - Libération sans outil avec le poussoir

Le conducteur peut tout aussi bien être libéré facilement et sans dommage. À cet effet, on utilise le « poussoir » — un élément en plastique immédiatement reconnaissable, directement à côté de l’orifice d’insertion du conducteur.

04

Étape 4 - Libérer le conducteur – simplement avec un tournevis

Le poussoir est affleurant au boîtier du bornier et peut être enfoncé avec un tournevis standard. Cela ouvre le ressorts et libère le conducteur.

LA CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE COMMENCE ICI 
– L’ÉCOSYSTÈME PÉRENNE POUR LES BORNIERS

La série WTPN fait partie de notre écosystème modernisé et numérisé et offre :

SIMPLIFIEZ VOTRE PLANIFICATION AVEC SELOS PLAN

Notre outil de planification intuitif selos PLAN optimise chaque étape de votre configuration et de votre planification de projet. Avec une interface utilisateur basée sur les produits, il fournit une représentation claire et visuelle de votre montage sur rail DIN.

En savoir plus

LE MARQUAGE SIMPLIFIÉ AVEC SELOS PRINT

Un marquage propre, clair et précis est essentiel pour un coffret / Armoire bien organisé. Avec notre puissant système de marquage selos PRINT, vous pouvez facilement créer des étiquettes de marquage pour des rangées de borniers, des tags et des marqueurs de câble pour toute application. Notre nouveau système de marquage continu rend également le processus plus économique.

En savoir plus

COMPLÉTEZ VOTRE STRUCTURE AVEC DES ACCESSOIRES INTELLIGENTS

Des plaques de cloison aux fiches de test – notre vaste portefeuille d’accessoires offre tout ce dont vous avez besoin pour la structure complète de vos barrettes de borniers. Tous les composants sont conçus pour la compatibilité et la facilité d’utilisation, garantissant une structure ordonnée, une puissance fiable et une maintenance simplifiée tout au long du cycle de vie du produit.

En savoir plus

TÉLÉCHARGEMENTS

Brochure: Terminal Blocks Overview

0511.1 | 8 MB

Flyer: Terminal Blocks Update

0515.1 | 7 MB

selos NEW GENERATION - BORNES SUR RAIL DIN - Catalog

0500.2 | 18 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel