CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Bornes PCB – wiecon

Les bornes PCB wiecon offrent une solution économique et fiable pour raccorder directement les conducteurs aux circuits imprimés. Un large choix de variantes répond à différentes exigences d’application, tandis que la technologie de raccordement éprouvée assure une grande fiabilité des contacts et un câblage sûr.

Vue d’ensemble
Produits

LES BORNIERS BPC DE WIELAND COMBINENT DE NOMBREUX AVANTAGES

Ils sont les suivants :

  • Peu encombrant et facile à utiliser, car un seul composant est nécessaire pour la connexion du câble
  • Application universelle

Ils se distinguent également par une faible résistance de contact et une connexion sécurisée.

DONNÉES TECHNIQUES

Sections de câble de0,14 mm² à 16 mm²
Pour les courants jusqu'à 76 A
Pour des tensions jusqu'à 1000 V
Technologie de connexionVis, ressort de tension, raccord par enfichage
Espacements2,5 mm à 10,16 mm
Peut être disposé en grilleOui
Variante No Flame disponible Oui

TÉLÉCHARGEMENTS

Printed circuit board terminals and connectors - brochure

0580.1 | 15 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel