CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Kits de démarrage – samos® PRO

Découvrez les kits de démarrage samos® PRO pour vous familiariser rapidement et concrètement avec la commande de sécurité programmable à l’aide de samos® PRO COMPACT et samos® PRO MOTION.

Vue d’ensemble
Produits
SAMOS® PRO COMPACT

SAMOS® PRO COMPACT
Starter-SET

L'entrée simple dans le monde de sécurité samos®.

Testez notre système de sécurité avec notre set de démarrage samos® PRO COMPACT.

Commandez maintenant directement

APERÇU DU STARTER-SET SAMOS® PRO COMPACT :

CONTRÔLEUR 
(MODULE PRINCIPAL)

Avec une largeur de seulement 45 mm, notre module principal se distingue par une capacité de commutation élevée de 4 A et des interfaces Ethernet intégrées.

2 CABLES 
(NETWORK, & USB-CABLE)

Le starter-Set comprend deux câbles de connexion : un câble réseau et un câble USB. Ceux-ci garantissent une communication fluide entre vos appareils et assurent un transfert de données sans interruption.

CARTE SD & LOGICIEL
(SAMOS® PLAN 6)

La carte SD incluse permet de télécharger facilement le programme de sécurité. Vous recevez également gratuitement le logiciel de sécurité nécessaire, samos® PLAN 6, avec le starter-set.

BROCHURE DU SERVICE DE SÉCURITÉ

La sécurité est primordiale dans l'automatisation industrielle. Nous vous accompagnons avec des services complets et des formations en tant que partenaire fiable en matière de sécurité.

TÉLÉCHARGER maintenant

SAMOS® PRO COMPACT BROCHURE

Une connaissance approfondie du contrôleur samos® PRO Compact est essentielle pour une utilisation réussie. Notre brochure explique toutes les fonctionnalités de notre système de sécurité.

TÉLÉCHARGER maintenant

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Trois étapes seulement vous séparent du test de notre système de contrôle de sécurité.

1. Étape

Déballez, connectez les tensions d'alimentation pour le CPU et les sorties, insérez la carte mémoire SD et allumez l'appareil.

2. Étape
  • Connectez votre PC via l'interface USB ou le port Ethernet à votre contrôleur.  
  • Lancez samos® PLAN 6 et choisissez « Nouveau projet » dans la fenêtre de dialogue suivante.  
  • Mettez à jour et appuyez sur le bouton de connexion. Connectez-vous en tant que « Client autorisé ».  
  • Mot de passe par défaut : SAMOSPRO  
  • Dans le dialogue suivant, choisissez la fonction « créer un nouveau projet à partir de la configuration du module existant ».
3. Étape
  • Déconnectez-vous du samos® PRO COMPACT et créez votre premier projet de sécurité en mode hors ligne. (La programmation n'est possible qu'en mode hors ligne)  
  • Pour transférer le projet vers le contrôleur, reconnectez-vous au samos® PRO COMPACT et sélectionnez dans le dialogue la fonction" transférer le projet vers le contrôleur "  
  • Démarrez le contrôleur

COMMENCEZ FACILEMENT AVEC SAMOS® PLAN 6

Profitez de notre logiciel intuitif et sans licence, samos® PLAN 6, et commencez dès maintenant !

samos® PLAN6 téléchargement gratuit

Paramétrer au lieu de programmer : Dans notre tutoriel et notre manuel, nous vous donnons un guide rapide pour créer des programmes avec le logiciel de sécurité samos® PLAN 6.

regarder le TUTORIAL

télécharger le manuel

POURQUOI CHOISIR 

LE SAMOS® PRO COMPACT STARTER KIT :

Manipulation : 
Convainquez-vous du paramétrage intuitif de vos fonctions de sécurité et renoncez aux programmes compliqués.
Encombrement : 
Sécurité maximale dans l'espace le plus réduit avec une largeur de 45 mm : cela permet d'économiser de l'espace dans l'armoire de commande et dans l'entrepôt.
Rapidité : 
Grâce à la documentation intégrée en un clic, vous obtenez vos documents pour la déclaration de conformité CE en appuyant simplement sur un bouton. Vous gagnez ainsi du temps dans le processus d'approbation.

Investissez dans l'avenir de vos projets d'automatisation et testez notre système de sécurité intuitif avec le samos® PRO COMPACT Starter Kit de Wieland Electric. Avec nos solutions éprouvées, vous êtes sur la meilleure voie pour un contrôle plus efficace et plus sûr.

COMMANDER LE SET DE DÉMARRAGE DIRECTEMENT

ESHOP

NOTRE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ samos® PRO Compact

Modulaire, programmable et intuitif : Notre bloc d'alimentation compact samos® PRO Compact offre une sécurité maximale jusqu'à PL e pour vos machines sur une largeur de construction de seulement 45 mm. 
 

Profitez des avantages suivants :

  • Protocoles Ethernet industriels intégrés : PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
  • Capacité de commutation de 4A sur chaque paire de sortie
  • 16 entrées sûres, 4 sorties sûres
  • Programmation flexible via mini-USB, Ethernet et duplication facile du programme via une carte mémoire SD interchangeable
  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 12 modules d'E/S numériques
  • Possibilité de surveillance des valeurs analogiques en option
  • Passerelles externes pour CANopen, PROFIBUS et EtherCat prises en charge
     

en savoir plus

TOUT SUR NOTRE LOGICIEL DE SÉCURITÉ DANS NOTRE VIDÉO

Les fonctions de sécurité doivent être mises en œuvre conformément aux normes. Notre logiciel de sécurité samos® PLAN 6, d'utilisation intuitive, permet de le faire rapidement et facilement. La manipulation est également simple, qu'il s'agisse de la configuration du matériel par glisser-déposer, de la simulation, de la validation et de la vérification ou de la documentation, le tout en un seul endroit.

voir VIDÉO

CERTIFIÉ AVEC SÉCURITÉ

samos®PRO COMPACT est également certifié pour votre application de sécurité.

  • Ascenseurs (EN 81/20, EN 81/50)
  • Presses (EN 692/EN 693)
  • Industrie de transformation (EN/IEC 61511)
  • Systèmes de mise à feu (EN 50156)
     
ÉVOLUTIF POUR VOTRE SYSTÈME

Grâce à sa grande évolutivité, samos® PRO COMPACT est adapté à chaque installation. Vous bénéficiez ainsi d'une solution de sécurité sur mesure, exactement adaptée à vos applications.

UNE COMMUNICATION CONFORTABLE

Les protocoles Ethernet intégrés facilitent la communication entre vos machines.

Intégré dans le module de base :

  • PROFINET I/O
  • EtherNet/IP
  • Modbus TCP
     

Via des passerelles externes :

  • CANopen
  • PROFIBUS
  • EtherCAT

FLEXIBLE GRÂCE À DE NOMBREUSES INTERFACES

En plus d'une interface Ethernet, le samos®PRO COMPACT dispose d'un port mini-USB et d'un port pour carte SD. Votre machine peut ainsi être programmée de manière flexible. En même temps, vos programmes peuvent être rapidement dupliqués ou échangés. Cela permet d'accélérer la mise en service et de réduire considérablement les temps d'arrêt de votre machine.

RAPIDEMENT PROGRAMMÉ, 
RAPIDEMENT VÉRIFIÉ

En combinaison avec notre logiciel intuitif samos®PLAN 6, la vérification de votre machine devient un jeu d'enfant. Obtenez une vue d'ensemble rapide grâce à la matrice d'E/S intelligente et accélérez le processus de vérification.

LA PROGRAMMATION EN TOUTE SIMPLICITÉ.

SAMOS® PLAN6

Mettez votre machine en ligne encore plus rapidement !

  • Gagnez un temps précieux dans la programmation, la validation et la vérification et utilisez les fonctions intelligentes de notre logiciel de sécurité.
  • Accélération du processus de validation grâce à des bibliothèques spécifiques aux applications avec des blocs fonctionnels testés par le TÜV.
  • Mise en service sans erreur grâce à la fonction de simulation intégrée et à l'analyse logique
  • Documentation de projet configurable par simple pression d'un bouton pour la déclaration de conformité.
     

téléchargement gratuit

TÉLÉCHARGEMENTS

safety SERVICE

0870.1 | 8 MB

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

samos® PRO COMPACT - Brochure

0881.1 | 4 MB

SISTEMA Library

35 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel