Retour à l'aperçu
rail de montage TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm
Numéro d'article 98.380.0000.0
Mounting rail TS 35, unslotted, size 15 mm, length 2 m, material E copper
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 98.380.0000.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573261914 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85381000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 2112.2 g |
| volume de la pièce unique | 0 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| force | 1.5 mm |
|---|---|
| longueur | 2000 mm |
| matériel | cuivre |
| type | profilé chapeau 35/15 mm |
| hauteur | 15 mm |
| traitement de surface | non-traité |
| type de perforation | sans |
accessoires
| type | profilé chapeau 35/15 mm |
|---|---|
| longueur | 2000 mm |
| hauteur | 15 mm |
| force | 1.5 mm |
| matériel | cuivre |
| traitement de surface | non-traité |
| type de perforation | sans |
classification
| ETIM 5.0 | rail de montage |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | rail de montage (borne) |
| ETIM 4.0 | rail de montage |
| ETIM 3.0 | rail de montage |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 52.32kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Numéro d'article 98.380.0000.0
Mounting rail TS 35, unslotted, size 15 mm, length 2 m, material E copper