Retour à l'aperçu
rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm
Numéro d'article 98.300.1000.0
Mounting rail TS 35, slotted, size 7,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 98.300.1000.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573261822 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85381000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 644 g |
| volume de la pièce unique | 1 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| force | 1 mm |
|---|---|
| longueur | 2000 mm |
| matériel | acier |
| type | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| hauteur | 7.5 mm |
| traitement de surface | galvanisé |
| type de perforation | trou oblong |
| percer des trous concentriques | 25 mm |
accessoires
| type | profilé chapeau 35/7,5 mm |
|---|---|
| longueur | 2000 mm |
| hauteur | 7.5 mm |
| force | 1 mm |
| matériel | acier |
| traitement de surface | galvanisé |
| type de perforation | trou oblong |
| percer des trous concentriques | 25 mm |
classification
| ETIM 5.0 | rail de montage |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | rail de montage (borne) |
| ETIM 4.0 | rail de montage |
| ETIM 3.0 | rail de montage |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 75.46kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 35.40kB | |
| | - | 33.49kB | TIF |
| | - | 289.08kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 88.63kB | |
| | - | 1.11MB | STP |
| | - | 2.14MB | IGS |
| | - | 224.79kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Numéro d'article 98.300.1000.0
Mounting rail TS 35, slotted, size 7,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated