Retour à l'aperçu
réglage du switch transpondeur STS 0160
Numéro d'article R1.400.0160.0
Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, code unique, démarrage manuel, distance de commutation 8 mm, dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, raccordement M12-8
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.400.0160.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088306464 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 180 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 170 mm |
| hauteur emballée | 20 mm |
| poids brut emballé | 99.9 g |
| volume emballé | 612 ccm |
| poids net pièce unique | 41.6 g |
| volume de la pièce unique | 612 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| convient pour les fonctions de sécurité | oui |
|---|---|
| matériau du boîtier | plastique |
| intervalle de commutation | 8 mm |
| nombre de sorties de contact protégées sous tension | 2 |
| type de connection électrique | connecteur M12 |
| distance de commutation par fusible ON | 8 mm |
| distance de commutation du fusible OFF | 18 mm |
| possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux | oui |
| classe de protection (IP) | IP67 |
| type d'actionnement | transpondeur |
paramètres liés à la sécurité
| catégorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | niveau e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| PFHd (High demand mode) | 2.24 E-9 1/h |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
circuit de sortie
| max. courant de sortie à la sortie sécurisée | 400 mA |
|---|
autre
| nombre de sorties semiconducteur protégées | 2 |
|---|
dimensions
| largeur du capteur | 36 mm |
|---|---|
| hauteur du capteur | 26 mm |
| longueur du capteur | 13 mm |
classification
| ETIM 5.0 | capteur magnétique de proximité |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | capteur magnétique de proximité |
| ETIM 4.0 | capteur magnétique de proximité |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| | - | 1.36MB | |
| | - | 120.46kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 250.76kB | |
| | - | 206.75kB | |
| | - | 151.57kB | |
| | - | 329.80kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 84.19kB | |
| | - | 81.86kB | TIF |
| | - | 21.68kB | TIF |
| | - | 23.57kB | |
| | - | 3.14MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 268.88kB | |
| | - | 681.42kB | STP |
| | - | 1.70MB | IGS |
| | - | 352.50kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.400.0160.0
Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, code unique, démarrage manuel, distance de commutation 8 mm, dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, raccordement M12-8