Retour à l'aperçu
samosPRO SP-CABLE-USB1
Numéro d'article R1.190.1010.0
samosPRO câble de connexion USB pour SP-COP, 1,8 m
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.190.1010.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088271007 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 85 g |
| volume de la pièce unique | 300 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| accessoires électriques | câble de connexion |
|---|---|
| type d'extrémité du câble Version 1 | USB 2.0 Typ A |
| type d'extrémité du câble version 2 | USB 2.0 Typ MINI B |
| couleur du câble | noir |
| longueur du câble | 1.8 m |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires pour contrôleurs |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contrôle (accessoire, sans précision) |
| ETIM 4.0 | accessoires pour contrôleurs |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| ECLASS 11 | 27143092 |
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
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
| | - | 52.01kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Numéro d'article R1.190.1010.0
samosPRO câble de connexion USB pour SP-COP, 1,8 m