Numéro d'article 05.569.8553.0
The set consists of ten cable clips, cable tray clips, and connecting screws. For easy installation of flat cables on cable trays. For mesh ducts with grid spacing of 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.569.8553.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088733383 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 73269098 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 24 g |
| volume de la pièce unique | 344.1 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| matériel | plastique |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| résistant aux UV | oui |
dimensions
| longueur | 87 mm |
|---|---|
| largeur | 23.5 mm |
| hauteur de montage | 30 mm |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 110.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.59kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 84.39kB | |
| | - | 82.34kB | TIF |
| | - | 1.65MB | DXF |
Numéro d'article 05.569.8553.0
The set consists of ten cable clips, cable tray clips, and connecting screws. For easy installation of flat cables on cable trays. For mesh ducts with grid spacing of 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.