CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références
  • 27/11/2018
  • Presse

LA CONNEXION DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

Wieland Electric présente le nouveau connecteur miniature RST® Micro

Wieland Electric élargit sa gamme de connecteurs ronds de manière logique. Au salon Light + Building 2018, la société présentera le plus petit produit de la gamme RST®, qui a déjà fait ses preuves. Le RST® Micro a une longueur totale de seulement 14,9 mm et est optimisé pour l'interface entre les sources de tension ou de courant et les modules LED. Il peut également être utilisé pour l’atténuation ou les applications DMX. Grâce à ses valeurs nominales de 120/300V, 8A, les applications de réseau ne posent pas de problème non plus. Avec son indice de protection le plus élevé, IP69, il permet même une installation sûre dans des conditions environnementales difficiles et est idéal pour une utilisation en extérieur.

Montage facile

Malgré sa conception très compacte, le connecteur bipolaire à tripolaire est facile à assembler. Il ne se compose que de deux pièces individuelles qui, lors de l'assemblage, sont reliées entre elles de manière solide et sûre par un simple demi-tour. Cela permet d'éviter les forces de torsion et donc d'endommager les conducteurs. Le raccord vissé peu encombrant offre également l'avantage de pouvoir fixer tous les conducteurs disponibles dans le commerce de manière sûre et reproductible sans aucune préparation supplémentaire du conducteur. Une clé Allen facilite l'utilisation.

Flexibilité et sécurité fondées sur le système

Le système se compose de connecteurs, de connecteurs d'appareils M14, de câbles et de distributeurs. Conformément à la philosophie d'installation RST®, les composants qui ont été préfabriqués et testés en usine permettent une installation enfichable universelle et donc une grande flexibilité. Le système d’étanchéité en option offre la sécurité nécessaire. Grâce à un système d'étanchéité interne, l'eau qui pénètre à l'intérieur ne peut pas continuer à circuler et endommager l'ensemble de l'installation. Le RST® Micro peut donc être utilisé avec flexibilité et sécurité partout où une conception particulièrement peu encombrante est essentielle.

CONTACT PRESSE

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-mail