CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références
  • 27/11/2018
  • Relations publiques

SYSTÈME DE BUS DÉCENTRALISÉ POUR L'ALIMENTATION DES STATIONS DE RECHARGE.

Le système pour l'alimentation électrique des stations de recharge.

L'installation de stations de recharge pour les voitures électriques dans les parkings publics, les immeubles de bureaux et les centres commerciaux est l'un des défis actuels auxquels sont confrontés les planificateurs et les installateurs. Des courants élevés doivent être distribués en toute sécurité sans perturber l'installation existante. Souvent, dans les bâtiments existants, l'espace requis pour cette demande n'a pas été pris en compte. De plus, il doit être facile d'étendre l'installation pour répondre à la demande croissante prévisible de stations de recharge supplémentaires. Par conséquent, une installation prétendument simple devient rapidement une tâche complexe. Le système de bus d’énergie podis® de Wieland Electric permet de mettre en œuvre rapidement et facilement la distribution d'énergie aux stations de recharge.

Ce système de distribution d'énergie décentralisé permet de connecter un grand nombre de stations de recharge avec un seul câble d'alimentation. Cela permet de gagner du temps d'installation, de réduire le nombre de câbles et de diminuer considérablement la taille de l'armoire de distribution.
Les composants de connexion pour l'alimentation ou la prise de courant peuvent être installés n'importe où dans le bus d'énergie. Les modules de connexion peuvent être positionnés de manière rapide et flexible grâce aux contacts à percement d'isolant des composants podis®. Ici, les contacts sont vissés à travers la gaine du câble et l'isolation centrale, afin d'établir le contact avec les conducteurs du câble. Cette méthode avantageuse supprime la nécessité de couper, de dégainer et de dénuder.

L'alimentation du bus d'énergie peut être librement positionnée - y compris au centre, ce qui permet un équilibre idéal de la charge sur le bus d'énergie. Cela signifie que le nombre de stations de recharge sur une section de câble plat peut être augmenté sans surcharger le câble. Les modules de la prise d'énergie peuvent être placés n'importe où et n'importe quand. Par conséquent, les extensions sont également faciles et ne requièrent pas d'effort majeur. Ce qui est unique, c'est que ces modules de prise sont disponibles pour une installation fixe ou enfichable. Cela présente des avantages considérables si une station de recharge doit être remplacée. Sans installation complexe, la station de recharge peut être remplacée en quelques minutes.

  • Gain de temps Pas besoin de démonter et de dénuder
  • Flexibilité Extensible n'importe où et n'importe quand
  • Fiabilité Qualité de contact élevée en permanence grâce aux contacts à déplacement en cuivre

APPLICATIONS et DOMAINES D'APPLICATION typiques

  • Stations de recharge
  • Immeubles de bureaux, centres commerciaux, bâtiments publics
  • Aéroports
  • Entrepôts
  • Centres logistiques pour les lettres et colis
  • Installations de production
  • Installations de fabrication
  • Industrie automobile

CARACTÉRISTIQUES impressionnantes

  • Système de câble plat à 5 conducteurs, section de câble de 16 mm²
  • Tous les fils sur un même niveau
  • Section du connecteur : jusqu'à 16 mm² dans l'alimentation centrale,
  • jusqu'à 70 mm² dans l'alimentation finale
  • Charge de courant IEC 63 A
  • Stabilité de la tension avec : IEC : 690 V, NEC : 600 V

AVANTAGES

  • Un effort d'installation minimal
  • Pour un grand nombre de stations de recharge par section de câble
  • Peu de câblage nécessaire
  • Apparence moderne
  • Installation rapide
  • Fonctionnement fiable

CONTACT PRESSE

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-mail

TÉLÉCHARGEMENT

PR-Wieland podis Charging Station .doc

6 MB