CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références
  • 27/11/2018
  • Relations publiques

Branchement facile et sûr. De la boîte de distribution à l'appareil.

La gamme RST® s'agrandit et offre encore plus de possibilités.

L'histoire à succès continue : avec le lancement de la série de connecteurs RST sécurisés, WIELAND a révolutionné l'installation électrique en extérieur. Aujourd'hui, la société a encore élargi le groupe de produits RST. La série Classic est complétée par une version à 7 pôles. Dès à présent, de nouveaux connecteurs miniatures d'un diamètre inférieur à 15 mm sont disponibles.

Facile, rapide et sûr - La philosophie d'installation de la RST®

Avec le groupe de produits RST®, WIELAND propose un système d'installation enfichable intégré, du distributeur à l'appareil. Il permet de disposer d'un réseau complet de composants de la technologie de connexion électrique, tous préfabriqués et testés en usine. L'énorme flexibilité du système, ainsi que son montage rapide et sûr, augmentent considérablement la disponibilité opérationnelle des installations. Dès l'installation, le temps de montage est réduit de 80 %. En cas de changement d'usage, l'installation est simple et facile à adapter. Les appareils défectueux peuvent être remplacés en un tour de main.

RST® 20i7 – Plus de pôles pour plus d'exigences

Les exigences en matière de fonctionnalité des luminaires sont en constante augmentation. Dans de nombreux domaines d'application, les luminaires doivent par exemple pouvoir être dimmables ou fonctionner à des distances toujours plus grandes. Pour répondre à ces demandes accrues, Wieland élargit la série RST Classic existante avec une version à 7 pôles.

Le nouveau système RST 20i7 est également disponible avec un système d’étanchéité en option, qui empêche l'eau qui pénètre à l'intérieur de continuer à circuler et d’endommager l'ensemble de l'installation. La partie qui fuit est isolée et peut être réparée en conséquence.

Au total, trois codages assurent la différenciation mécanique et chromatique des différents circuits. Le codage mécanique signifie que seules les paires mâle/femelle apparentées peuvent être insérées – avec la bonne polarité. Pour accroître la sécurité, on distingue les applications avec et sans protection de mise à la terre. Les connecteurs compacts avec des données clés 250/400V ; 600V UL/CSA, 20A, IP 66/68 (3m;2h), 69 offrent une grande modularité et une adaptabilité aux exigences de l'application.

En ce qui concerne la technologie de connexion, les utilisateurs ont essentiellement le choix entre la technologie à visser et à sertir. En tant qu'interface avec les appareils électriques, le système propose des adaptateurs droits et coudés pour tous les alésages standard (pour M16, M20, M25). Tous les appareils peuvent donc être facilement convertis en RST sans changer d'outils.

WIELAND est un fournisseur de systèmes et soutient évidemment ses clients dans la planification.

RST® MICRO – Connecteurs miniatures pour luminaires et signaux LED

Avec l'avènement de la technologie LED, l'éclairage a changé et a gagné en importance, notamment dans les zones extérieures. Il existe aujourd'hui toute une série de luminaires innovants. Les installations électriques de raccordement doivent répondre à des exigences accrues pour ces nouveaux luminaires modernes.

Wieland Electric répond à ces nouvelles exigences en lançant RST® MICRO, un connecteur miniature, spécialement conçu pour les luminaires et les signaux LED. Le connecteur à 2 ou 3 pôles d'un diamètre inférieur à 15 mm est optimisé pour l'interface entre les sources de tension ou de courant et les modules LED.

Comme le RST® 20i7, le connecteur miniature RST® est également disponible avec un système d’étanchéité en option.

CONTACT PRESSE

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-mail

TÉLÉCHARGEMENT

PR-Wieland RST Family.doc

909 KB