CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

    FASIS WTP 1.5 - LARGEUR ÉTROITE, MANIPULATION FACILE

    NOUVELLE SÉRIE DE BORNIERS SUR RAIL DIN AVEC CONNEXION PAR ENFICHAGE.

    Avec le fasis WTP 1.5, Wieland Electric propose une nouvelle gamme de borniers sur rail DIN pour les câbles d'une section allant jusqu'à 1,5 mm2. Les bornes convainquent surtout par leur largeur de seulement 3,5 mm et la connexion intelligente par enfichage pour une installation sans outils. Cette connexion instantanée facile à utiliser réduit le temps d'installation au minimum.

    Les produits fasis WTP 1.5 sont disponibles en borniers de passage et de mise à la terre avec des spécifications de 0,14 à 1,5 mm2, 17,5 A et 500 V. De plus, les bornes seront disponibles dans les variantes 1/2, 2/2 et multi-niveaux. Des borniers spéciaux pour la connexion initiateur / acteur complètent la série de borniers. fasis WTP 1.5 est un programme polyvalent pour une distribution sûre, rapide et peu encombrante des signaux dans le domaine de l'ingénierie mécanique et des systèmes.

    Avec wieplan CLICK2BUY et wieprint, Wieland Electric simplifie encore plus l'utilisation des borniers sur rail DIN : l'outil de planification wieplan CLICK2BUY facilite la configuration, la recherche de prix et la commande de barrettes de connexion – wieprint est un puissant système d'étiquetage pour le marquage facile et professionnel d'étiquettes individuelles ou de séries entières.

    CONTACT PRESSE

    WIELAND ELECTRIC GMBH
    Marketing Communication
    Brennerstraße 10 – 14
    96052 Bamberg · Germany

    e-mail

    FASIS WTP 1.5 – NARROW WIDTH, EASY HANDLING_2019_04_PT.docx

    2 MB