CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références
  • 27/11/2018
  • Presse

UN PLUS GRAND NOMBRE DE PÔLES POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Wieland Electric élargit la gamme de connecteurs RST® pour inclure des modèles à 6 et 7 pôles.

Avec la diversité fonctionnelle croissante des applications dans l'industrie et la technique du bâtiment, les exigences en matière d'installation électrique augmentent également. Wieland Electric répond à cette situation en élargissant sa gamme de connecteurs. Avec RST®20i6 et RST®20i7, l'entreprise présente pour la première fois des modèles à 6 et 7 pôles dans la série RST® CLASSIC, ce qui étend encore son système d'installation polyvalent de manière logique. Conformément à la philosophie éprouvée de RST®, les nouveaux produits de la gamme peuvent également être utilisés de manière flexible, permettent un montage rapide et sûr et offrent des performances fiables grâce à leur indice de protection élevé de IP6X, même dans des conditions extrêmes. Pour une utilisation en extérieur, les nouveaux connecteurs sont également disponibles en option avec un système d’étanchéité intégré qui permet de sceller chaque contact en interne.

Bien conçu, jusque dans les moindres détails.

Les composants des systèmes RST®20i6 et RST®20i7, capables de gérer des charges allant jusqu'à 20A, peuvent supporter des conducteurs jusqu'à 2,5 mm² et sont disponibles avec des raccords à visser et à sertir. Le modèle à 6 pôles est prévu spécialement pour les éclairages de secours dimmables. Le connecteur à 7 pôles est idéal pour combiner des systèmes polyphasés avec des signaux. Au total, trois codages assurent une différenciation mécanique et chromatique entre les différents circuits. Pour accroître la sécurité, une distinction est également établie entre les applications avec et sans fil de terre. Le secteur et les très basses tensions (SELV) peuvent également être connectés grâce à la coordination interne de l'isolation dans un boîtier de connecteur. Les connecteurs compacts se distinguent par leur grande modularité et leur adaptabilité aux exigences de l'application. Les modèles sont disponibles en version droite ou angulaire, ainsi que pour tous les diamètres de câble courants. La gamme comprend même des connecteurs avec deux entrées de câble pour le câblage traversant.

Une gamme polyvalente pour des besoins individuels

Avec le lancement de ces deux nouveaux connecteurs, Wieland Electric montre que la gamme RST® s'agrandit et suit le rythme des demandes du marché et des utilisateurs. Que ce soit dans le domaine de l'éclairage, des systèmes d'alimentation de chantier, de la construction et de l'ingénierie industrielles, de la technologie solaire ou de la techniques d'événements – grâce à son système d'installation polyvalent et universellement enfichable avec un indice de protection élevé, l'entreprise est en mesure de proposer une solution adaptée à chaque domaine d'application. Cela commence avec le plus petit produit de la gamme, le connecteur miniature RST® MICRO récemment lancé pour les luminaires et signaux LED, et cela se prolonge jusqu'à la série RST® POWER, qui comprend des connecteurs puissants pour les grandes sections. La RST® MINI, quant à elle, est idéale pour les espaces extrêmement confinés, tandis que les produits polyvalents de la série RST® CLASSIC proposent la gamme la plus complète. Quel que soit l'endroit où les connecteurs sont utilisés, l'utilisateur bénéficie non seulement de l'immense flexibilité du système, mais il peut également augmenter la disponibilité opérationnelle de toute l'installation grâce à l'assemblage rapide et facile des composants qui ont été préfabriqués en usine.

Spécifications des produits RST® 20i6 et 20i7

Tension nominale : 230/400 V

Courant nominal : 20-A

Dimensions : diamètre 34,6, longueur totale env. 82 mm

Nombre de pôles : 6 ou 7 pôles

Section de raccordement : jusqu'à 2,5 mm².

Classe de protection : IP66/69/68 (3 m:2 h), 6 et 7 pôles scellage longitudinal

Codage : mécanique et couleur

Homologations : VDE, cULus, LR, GL/DNV, BV, RINA en préparation

CONTACT PRESSE

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-mail