CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références
  • 14/02/2020

Installations électriques extérieures - Plus d'aventures

DES SOLUTIONS ENFICHABLES ROBUSTES ET SÛRES POUR LES APPLICATIONS EXTÉRIEURES

À l'extérieur, les règles sont différentes de celles de l'intérieur : sur la terrasse ou le chantier, lors d'un concert en plein air, dans l'éclairage architectural ou public - l'installation électrique pour les applications extérieures doit répondre à des exigences particulières et accrues en matière de sécurité et de flexibilité. Elle doit être capable de résister au vent et aux intempéries et souvent aussi à des contraintes mécaniques particulières. Au Light + Building de Francfort, Wieland Electric montrera comment cela est possible grâce à des produits et des solutions enfichables, notamment pour les installations extérieures.

Fluctuations de température, rayonnement UV, humidité et corps étrangers - le système de connecteurs RST® de Wieland Electric résiste à toutes ces adversités car il a été conçu expressément pour une utilisation en extérieur. Il est robuste, sûr et flexible. Les connecteurs RST® et les connexions des appareils sont au cœur du système modulaire, complété par des éléments de distribution, des câbles préassemblés et des accessoires. Tous les composants et les câbles fonctionnent selon le principe de l’enfichabilité. Cela permet de maintenir les faibles coûts d'installation initiale. Les luminaires sont même préassemblés et il suffit de les brancher avec la bonne connexion. Il n'est pas nécessaire de les ouvrir pour l'installation, ce qui empêche également l'humidité et la saleté de pénétrer avant la mise en service. Le codage couleur et mécanique permet un enfichage sûr et sans erreur - un réel avantage dans des conditions d'installation difficiles ou sous une forte pression du temps, lorsque les erreurs se produisent rapidement et entraînent souvent une défaillance du système et de l'éclairage. Tous les produits de la gamme RST® sont disponibles avec un indice de protection allant jusqu'à IP69.

Dans le jardin, lors d'événements ou dans les parkings - Possibilités d'application variées

Avec RST®, les luminaires de rue peuvent être fournis aussi efficacement et facilement que les LED dimmables pour l'éclairage décoratif des jardins ou des parcs. Le système à installation rapide est utilisé dans la technologie événementielle, ainsi que dans les zones humides telles les halls industriels, les serres ou les parkings.

Même à l'extérieur : alimentation électrique des stations de recharge pour les voitures électriques

Un autre produit Wieland est utilisé pour l'alimentation électrique des stations de recharge pour les véhicules électriques : le système de distribution d'énergie décentralisé podis permet de raccorder un grand nombre de stations de recharge avec une seule ligne d'alimentation, ce qui permet de gagner du temps lors de l'installation, de réduire le nombre de câbles et de diminuer considérablement la taille de l'armoire de distribution.

Wieland au Light + Building

Wieland Electric présentera le système RST® sûr et robuste ainsi que le système de bus d'énergie podis au Light + Building du 27 septembre au 2 octobre (hall 12, stand B60, hall 8, stand C50) à Francfort.

TÉLÉCHARGEMENTS

Press Release Outdoor Installation

1 MB