CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

    NOUVEAUX MODÈLES POUR UN TRAITEMENT FIABLE DES VALEURS ANALOGIQUES

    WIELAND AJOUTE TROIS NOUVEAUX MODULES D'ENTRÉE POUR SIGNAUX ANALOGIQUES AU CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ SAMOS® PRO COMPACT

    Dans de nombreuses applications, il est essentiel de surveiller des variables analogiques telles la pression, le débit et la température afin de garantir une automatisation sûre. Wieland Electric a donc élargi la gamme de son contrôleur de sécurité samos® PRO COMPACT. Grâce à trois nouveaux modules d'entrée, à savoir SP-SAC, SP-SAR4 et SP-SACR22, il est désormais également possible de détecter et de traiter les signaux analogiques de manière fiable. Ces modules sont idéaux pour les applications de génie des procédés dans l'industrie du verre, du métal ou de la chimie, ou encore dans des domaines spécifiques de la construction mécanique tels les systèmes de convoyage, les presses et les machines CNC.

    Les nouveaux modules supportent des capteurs avec une interface 0/4-20mA, ainsi que des résistances dépendantes de la température comme les capteurs Pt/Ni, et fournissent leurs données analogiques au contrôleur de sécurité samos® PRO COMPACT. Les valeurs analogiques peuvent être surveillées grâce aux nouveaux blocs fonctionnels fiables « Limite », « Plage », « Relation » et « Différence » dans les programmes utilisateurs créés avec le logiciel de programmation sans licence samos® PLAN 6. Ces blocs fonctionnels efficaces permettent d'effectuer des opérations comparatives ou arithmétiques avec des données analogiques, de mettre à l'échelle les valeurs actuelles mesurées et de présenter et de visualiser les valeurs analogiques dans samos® PLAN 6.

    Les interfaces USB et ETH intégrées permettent d'accéder au système à tout moment. Les protocoles Ethernet industriels ont été inclus dès le début et d'autres passerelles supplémentaires pour les bus de terrain rendront incroyablement simple toute intégration nécessaire dans une grande variété de réseaux industriels. Cela garantit une plus grande transparence pour l'utilisateur, car les valeurs analogiques peuvent également être facilement transférées à d'autres systèmes de contrôle. samos® PRO COMPACT permet d'exploiter en parallèle jusqu'à trois systèmes de bus de terrain différents.

    Pour un fonctionnement sûr du système, toutes les entrées et sorties sont dotées d'affichages visuels uniques qui indiquent clairement l'état de fonctionnement à tout moment. Le logiciel samos® PLAN 6 fournit un rapport personnalisé, garantissant que la documentation de l'installation est conforme à toutes les réglementations applicables. Il va sans dire que les modules répondent à toutes les normes de sécurité, y compris SIL CL 3 selon la norme EN 62061 et PL e / catégorie 4 selon la norme EN ISO 13849-1.

    La gamme samos® PRO COMPACT est également conforme aux normes EN746-2 et EN50156-1, ce qui constitue une particularité pour les installations de combustion comme les installations de traitement thermique et les systèmes de chaudières à vapeur.

    CONTACT PRESSE

    WIELAND ELECTRIC GMBH
    Marketing Communication
    Brennerstraße 10 – 14
    96052 Bamberg · Germany

    e-mail

    New Models for reliable analog value processing_2019_04_PT.docx

    2 MB