CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

    UNE SÉCURITÉ AUGMENTÉE AVEC PEU D'EFFORTS

    AVEC SON DÉMARREUR MOTEUR DÉCENTRALISÉ PODIS MS 5HP, WIELAND ELECTRIC SOUTIENT LA PLANIFICATION SIMPLE ET L'EXPLOITATION SÛRE DES SYSTÈMES DE CONVOYAGE.

    Grande occupation de place dans l'armoire électrique , chemins de câbles encombrants et installation complexe du boîtier de distribution : Si les moteurs des systèmes de convoyage sont mis hors tension de manière conventionnelle, le câblage et la distribution d'énergie impliqués sont généralement très complexes. Wieland Electric voulait réduire la complexité de l'installation et la rendre plus conviviale. Cette volonté a finalement conduit au développement du démarreur de moteur podis MS 5HP. Ce composant d'entraînement extrêmement compact, robuste et convivial dispose d'une fonction STO (Safe Torque Off) intégrée, qui enlève le couple du moteur connecté en cas de besoin et permet de déconnecter complètement l'alimentation des circuits d'arrêt d'urgence. Par conséquent, les circuits STO n'ont plus besoin d'être acheminés vers un distributeur central sur de longues distances et d'être affectés à une branche énergétique spécifique. Cela rend le système moins sensible aux interférences et crée des avantages significatifs pour les travaux de planification et d'installation. 

    Cette combinaison innovante des fonctions du démarreur permet de distribuer toute l'énergie et d'attribuer de manière décentralisée les circuits STO sur le terrain. En outre, un niveau de sécurité supérieur (SIL 3, PL e) peut être atteint pour un faible effort. Tous les démarreurs de moteur d'un circuit d'arrêt d'urgence sont connectés aux prises femelles STO et le circuit STO est surveillé et actionné par une tension auxiliaire générée sur le terrain ainsi que par un relais de sécurité à deux canaux. En outre, plusieurs circuits STO peuvent fonctionner à partir d'une seule alimentation. 

    Si l'on utilise un système de bus d'énergie tel que le podis 5G6 de Wieland Electric, d'autres avantages de la séparation de l'énergie et du signal entrent en jeu : Car la distribution d'énergie pour plusieurs démarreurs et moteurs peut être combinée sur une seule ligne avec une seule alimentation. Cela permet de gagner de la place dans les chemins de câbles et le câblage dans l’armoire de distribution est beaucoup plus simple. 

    En outre, le podis MS 5HP est conçu de manière à ce qu'une seule taille puisse couvrir une gamme de puissance de 0,25 kW à 4,0 kW. Cela permet de réduire les coûts de stockage et d'administration. Comme il n'y a qu'une seule option de commande, les processus d'approvisionnement et de gestion des matériaux nécessitent également moins d'efforts. Les procédures d'installation et de mise en service sont également simples : Le démarreur moteur peut être entièrement programmé à l'aide de commutateurs DIP. Guidé pas à pas dans la procédure par un configurateur web intelligent, l'utilisateur peut effectuer les réglages pour le moteur et l'application concernés. Le configurateur et d'autres informations sur le démarreur sont accessibles en scannant simplement le code QR situé à l'avant de l'appareil à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. 

    Avec les homologations internationales CE, cULus à partir de Q4 2021, le podis MS 5HP est adapté à une utilisation mondiale. Sur le marché américain en particulier, il répond aux normes de fonctionnement requises, y compris la conception du sectionneur conformément à la norme UL 508. Il s'agit d'un interrupteur de service intégré qui est conçu pour arrêter en toute sécurité les entraînements pour les travaux de maintenance ou de réparation en déconnectant les lignes de transport ou les consommateurs individuels de l'alimentation électrique sans que le système dans son ensemble doive être arrêté. Un autre avantage est la présence d'une alimentation intégrée spéciale qui génère la tension auxiliaire de 24V DC nécessaire à l'alimentation des capteurs connectés sans utiliser le conducteur neutre, ce qui rend inutile tout câblage supplémentaire. Cela permet de gagner du temps et de réduire le coût des matériaux. Conçu conformément à la classe de protection IP65 et à la norme NEMA12 applicable au marché américain, le podis MS 5HP est également adapté aux environnements industriels difficiles.

    Motorstarter podis MS 5HP
    Avec sa fonction STO intégrée, le démarreur moteur compact et robuste podis MS 5HP de Wieland Electric contribue non seulement à un fonctionnement sûr, mais rend également moins complexes la planification et l'installation du câblage et de la distribution d'énergie des systèmes expansifs.
    Motorstarter podis MS 5HP
    Grâce à sa compatibilité avec le système de bus énergétique podis de Wieland Electric, le démarreur moteur décentralisé peut déployer tous ses atouts dans un système parfaitement adapté.
    VOTRE CONTACT PRESSE
    WIELAND ELECTRIC GMBH
    Alexander Viertmann / Marketing Communication 
    Téléphone: +49 951 9324 316 
    Courriel: communications@wieland-electric.com 
    Internet: www.wieland-electric.com 

    DOWNLOADS

    FR_PR_Motorstarter.docx

    3 MB

    Motorstarter-podis-MS-5HP.jpg

    345 KB

    Applikation_Motorstarter_podis_MS_5HP.jpg

    321 KB