CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

    WIELAND PRÉSENTE LE BLOC D'ALIMENTATION DÉCENTRALISÉ PODIS

    UNE INSTALLATION RAPIDE ET UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE DANS LA DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

    Pour la Hannover Messe 2019, Wieland Electric étend sa gamme de distribution d'énergie avec le bloc d'alimentation podis, une nouvelle unité d'alimentation pour la production et la distribution décentralisée de courant continu de 24 V DC. Grâce à des solutions d'installation décentralisées, les machines et installations peuvent être adaptées aux besoins changeants avec facilité et flexibilité. Les utilisateurs bénéficient également d'une installation rapide. Le bloc d'alimentation est idéal pour les grandes machines fortement mises en réseau dans les systèmes de convoyage et la logistique.

    Modularisation, communication de données et flexibilité de modification – des solutions sophistiquées sont nécessaires pour répondre aux exigences de ces tendances dans la construction mécanique et industrielle. Wieland répond à ce besoin avec le nouveau bloc d'alimentation podis, qui convertit 230 V en 24 V DC. La très basse tension peut être facilement distribuée via le câble plat du système de bus d'énergie podis, de sorte que l'alimentation 24V puisse être exploitée là où elle est nécessaire. Pour les grandes installations en particulier, la solution décentralisée permet d'éviter les longues distances entre le bloc d'alimentation et le consommateur et, dès lors, les grandes sections de câble, ce qui permet de réaliser des économies. Le bloc d'alimentation de 600 watts offre une puissance allant jusqu'à 25 A et dispose d'une tension de sortie réglable de 24 à 30 V DC. Il est équipé d'entrées et de sorties enfichables pour le connecteur rond RST 20i3 et peut être facilement intégré dans les structures d'installations existantes.

    CONTACT PRESSE

    WIELAND ELECTRIC GMBH
    Marketing Communication
    Brennerstraße 10 – 14
    96052 Bamberg · Germany

    e-mail

    WIELAND PRESENTS DECENTRALIZED PODIS PSU_HMI_PT_2019_04.docx

    2 MB