Retour à l'aperçu
soulagement de la tension WN SR 02P
Numéro d'article 0D.203.8255.1
soulagement de la tension WN SR 02P longueur 6,7 mm, hauteur 37,6 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.203.8255.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718229 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 10.75 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 0.975 g |
| volume de la pièce unique | 17.989 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
|---|---|
| largeur/grille dimension | 10 mm |
| longueur | 6.7 mm |
| hauteur | 37.6 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 78.57kB |
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
| | - | 46.74kB | |
| | - | 44.85kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 181.17kB | |
| | - | 565.95kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 329.18kB | JT |
Numéro d'article 0D.203.8255.1
soulagement de la tension WN SR 02P longueur 6,7 mm, hauteur 37,6 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0