Retour à l'aperçu
support de fin WEFN 13
Numéro d'article 0D.200.0455.0
support de fin WEFN 13 longueur 52,5 mm, hauteur 35,5 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.200.0455.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088717932 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 44 mm |
| poids brut emballé | 270 g |
| volume emballé | 947.1 ccm |
| poids net pièce unique | 4.5 g |
| volume de la pièce unique | 18.942 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| verrouillage | sans vis |
| longueur | 52.5 mm |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 35.5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | oui |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 5.0 | support de fin pour bornier |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | support de fin pour bornier |
| ETIM 4.0 | support de fin pour bornier |
| ETIM 3.0 | support de fin pour bornier |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.206.7056.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 109.44kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 65.63kB | |
| | - | 63.58kB | TIF |
| | - | 1.75MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 429.59kB | |
| | - | 1.28MB | STP |
| | - | 4.25MB | IGS |
| | - | 804.57kB | JT |
Numéro d'article 0D.200.0455.0
support de fin WEFN 13 longueur 52,5 mm, hauteur 35,5 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui