Retour à l'aperçu
support de fin WEFN 2.5
Numéro d'article 0D.203.0055.0
support de fin WEFN 2.5 longueur 68,5 mm, hauteur 43,5 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.203.0055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088731570 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 40 mm |
| poids brut emballé | 120 g |
| volume emballé | 567 ccm |
| poids net pièce unique | 8.14 g |
| volume de la pièce unique | 56.7 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 10.16 mm |
| verrouillage | sans vis |
| longueur | 68.5 mm |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 43.5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | oui |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC001329 |
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
| | - | 92.68kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
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
| | - | 55.20kB | |
| | - | 53.02kB | TIF |
| | - | 1.23MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 325.32kB | |
| | - | 738.13kB | STP |
| | - | 1.86MB | IGS |
| | - | 415.01kB | JT |
Numéro d'article 0D.203.0055.0
support de fin WEFN 2.5 longueur 68,5 mm, hauteur 43,5 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui