Retour à l'aperçu
support de fin WEFN 8 TS15
Numéro d'article 0D.ST0.0855.0
support de fin WEFN 8 TS15 longueur 25,2 mm, hauteur 26,2 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.ST0.0855.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732140 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 40 mm |
| poids brut emballé | 209 g |
| volume emballé | 567 ccm |
| poids net pièce unique | 3.5 g |
| volume de la pièce unique | 11.34 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 8 mm |
| verrouillage | vissable |
| longueur | 25.2 mm |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 26.2 mm |
| couple de serrage | 0.8 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | oui |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| | - | 96.32kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 51.91kB | |
| | - | 49.99kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 491.27kB | |
| | - | 442.92kB | STP |
| | - | 1.14MB | IGS |
Numéro d'article 0D.ST0.0855.0
support de fin WEFN 8 TS15 longueur 25,2 mm, hauteur 26,2 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui