CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Colonne d’installation

Installation et automatisation des pièces intégrées avec élégance.

Tableau de distribution : accueil des dispositifs de distribution décentralisée et d’automatisation des locaux.
 

Éléments encastrés : Découpes pour installations sur site, par ex. haut-parleur et/ou horloge

Local d’installation : par exemple pour des appareils d’automatisation tels que la technologie réseau ou similaires.  

Connexions multimédias : (par ex. interrupteurs, prises, multimédia)

Façade fixe / compartiment téléphonique : accueil, par exemple, d’interphones encastrés, de systèmes d’alarme, de téléphones ou similaires.

POINT D’ACCÈS CENTRAL POUR TOUTES LES FONCTIONS DE LA PIÈCE

Il est important d’évoluer avec son temps. Cela s’applique en particulier à la numérisation dans le secteur de l’éducation. La colonne d’installation gesis® constitue le lien central pour l’installation électrique et la solution à tous vos besoins modernes en matière d’automatisation des salles de classe.

À l’avenir, toutes les fonctions spatiales et numériques seront réalisées par pièce ou par salle de classe avec une seule colonne comme point d’accès. La colonne offre l’espace d’installation nécessaire pour les appareils d’automatisation allant du simple contrôle de l’éclairage et des stores jusqu’à la régulation efficace de la température ambiante, de la qualité de l’air et de la mesure du CO₂. La conception décentralisée permet de gagner de la place et de réduire les efforts d’installation supplémentaires. En combinaison avec notre installation enfichable, une mise en œuvre rapide et sans erreur est assurée. Faites confiance au système gesis® du leader mondial des installations électriques enfichables.

FONCTIONS DE LA COLONNE D’INSTALLATION

ÉCLAIRAGE

L’éclairage peut être commandé via l’appareil d’automatisation intégré dans la colonne et les unités de commande montées en façade. Avec les composants du système gesis®, l’ensemble de l’installation d’éclairage peut être câblé rapidement et facilement.

INTERRUPTEURS, PRISES

Les prises de la colonne ainsi que le câblage d’infrastructure, tels que le canal de dérivation ou divers éléments de commutation dans la pièce, sont intégrés de manière centrale et sécurisée via la colonne.

MULTIMÉDIA

Une connexion Internet rapide et stable est réalisée au moyen de solutions de convertisseurs fibre optique-cuivre ou de commutateurs. D’autres connexions multimédias peuvent également être intégrées, par ex. SAT-TV, USB, HDMI.

PROTECTION SOLAIRE

La protection contre le soleil peut être commandée via le panneau de commande de la colonne ou automatisée grâce à une gestion intelligente des locaux.

CVC (CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION)

Un climat intérieur économe en énergie, accessible d’une simple pression sur un bouton – adapté aux besoins individuels. Tous les dispositifs de commande et d’automatisation nécessaires peuvent être intégrés dans la colonne d’installation.

SYSTÈMES D’ALARME

Les systèmes d’alarme intégrés permettent d’évaluer correctement les situations d’urgence, de sauver et de protéger des vies.

APPLICATIONS

AVANTAGES DE LA COLONNE D’INSTALLATION

  • Gain de temps : Livraison coordonnée des corps et des tableaux de distribution selon l’avancement du chantier. Grâce à un haut degré de préfabrication et à l’installation enfichable, les travaux préparatoires tels que le tirage de câbles peuvent être réalisés en amont, et la colonne d’installation est ensuite raccordée en plug & play.
  • Flexibilité : La conception permet une personnalisation selon les besoins.
  • Décentralisation : En tant que point d’accès central dans la salle de classe, seule la colonne d’installation est alimentée par la technique du bâtiment. La distribution décentralisée a lieu dans la colonne, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.
  • Qualité : Le corps de la colonne d’installation est fabriqué avec une qualité d’ébénisterie. Les tableaux de distribution sont produits et testés conformément aux normes industrielles.
  • Pérennité : Grâce au vaste espace d’installation ainsi qu’à un tableau de distribution pouvant accueillir jusqu’à 126 UD selon la variante, il existe une réserve suffisante pour de futures adaptations et extensions.
  • Sécurité : Grâce aux différents niveaux d’utilisation et à la protection tactile intégrée, la colonne d’installation assure une protection contre les manipulations et les chocs électriques.

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS

« La colonne d’installation est un distributeur esthétiquement attrayant qui offre suffisamment d’espace pour accueillir aussi bien les équipements techniques actuels que futurs. »

TOBIAS HENNEMANN 
CHEF DE PRODUIT SOLUTIONS POUR LE BÂTIMENT

COLONNE D’INSTALLATION GESIS® BASIC

La Colonne d’installation Basic offre un espace suffisant pour l’installation électrique décentralisée et constitue le point d’accès à toutes les fonctions de la pièce. Elle est disponible aussi bien en version encastrée qu’en version apparente. La colonne d’installation peut être entièrement intégrée à l’installation électrique enfichable grâce à une plaque à bride sur le tableau de distribution !

Mise en place de la colonne d’installation gesis® Basic

Montage en surface

Caractéristiques du montage en surface :

  • Aucune mesure constructive n’est nécessaire pour le montage de la colonne d’installation
  • Dos en matériau bois
  • Fixation à travers l’arrière de la colonne
  • Compensation de la hauteur de la pièce grâce à une base et un élément de raccordement au plafond réglables
  • Socle réglable par paliers avec ajustement fin pour un montage parfaitement vertical

Montage affleurant 

Caractéristiques du montage affleurant :

  • Pour la variante à montage affleurant, on distingue entre un montage partiellement encastré et un montage affleurant
  • Partiellement encastré (min. 105 mm en retrait) ou affleurant (195 mm en retrait) possibles
  • Boîte d’installation adaptée disponible dans la gamme de produits
  • Entrée de câbles par le bas et par le haut
  • Couvercle de protection pour un alignement correct en diagonale
  • Indépendant de la hauteur de la pièce
  • Fixation latérale ou arrière de la colonne dans la boîte d’installation

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS – COLONNE D’INSTALLATION GESIS® BASIC

Nos colonnes d’installation peuvent être adaptées de manière flexible. Les exemples suivants montrent deux variantes d’équipement possibles – de nombreuses autres configurations sont disponibles sur demande.

Colonne Basic – 2,83 – 3,12 m
Colonne Basic – Tableau de distribution non assemblé

Colonne Basic

Corps :

  • Hauteur : 2,83 – 3,12 m
  • Découpes pour :
  • Horloge
  • Haut-parleur
  • 2x3 pour boîtes de montage
  • Compartiment téléphonique
  • Les composants ne sont pas inclus et doivent être installés sur site

Tableau de distribution : (5 rangées)

  • Pré-câblé et testé individuellement
  • 1x Disjoncteur MCB B6A / 10 kA – unipolaire
  • 4x Disjoncteurs MCB B10A / 10 kA – unipolaires
  • 3x Disjoncteurs MCB B16A / 10 kA – unipolaires
  • 1x Disjoncteur MCB B16A / 10 kA – tripolaire
  • 1x Interrupteur différentiel (RCD) 40/0,03 A – triphasé
  • 1x Interrupteur principal 63 A, 4 NO
  • 1x Parafoudre TNS 275 FM
QuantitéPrix unitaire (prix de vente)
à partir de 10 unités :~1 900 €

COLONNE D’INSTALLATION GESIS® COMFORT

La Colonne d’installation Comfort offre plusieurs améliorations. Par exemple, le corps pivotant contribue à un montage plus simple et plus rapide – le sens de pivotement peut être choisi. Les éléments de porte, facilement ouvrables grâce à la fonction « push-to-open », ou les découpes conçues individuellement permettent un accès aisé aux interrupteurs, prises et connexions multimédias. Les prises internes sont protégées par une autorisation d’accès, de sorte que certains éléments peuvent être verrouillés en toute sécurité.

La colonne offre également de la place pour un tableau de distribution de 5 à 7 rangées, monté avec un couvercle.

La colonne d’installation peut être entièrement intégrée à l’installation électrique enfichable grâce à une plaque à bride sur le tableau de distribution !

Mise en place de la colonne d’installation gesis® Comfort

Montage en surface

Caractéristiques du montage en surface :

  • Aucune mesure constructive n’est nécessaire pour le montage de la colonne d’installation
  • Fixation à travers la paroi arrière de la colonne
  • Compensation de plafond réglable en continu
  • Socle réglable par paliers avec ajustement fin pour un montage parfaitement vertical
  • Paroi arrière en tôle d’acier galvanisée et thermolaquée

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS – COLONNE D’INSTALLATION GESIS® COMFORT

Nos colonnes d’installation peuvent être adaptées de manière flexible. Les exemples suivants montrent deux variantes d’équipement possibles – de nombreuses autres configurations sont disponibles sur demande.

Colonne Comfort – 3,08 - 3,46 m
Colonne Comfort – 2,58 – 2,87 m

Colonne Comfort – 3,08 – 3,46 m

Corps :

  • Hauteur : 3,08 – 3,46 m
  • Découpes pour :
    • Horloge
    • Haut-parleur
    • 2x3 pour boîtes de montage
  • Les composants ne sont pas fournis et doivent être installés sur site

Tableau de distribution : (7 rangées)

Pré-câblé et testé individuellement

  • 3x Disjoncteurs MCB B6A / 10 kA – unipolaires
  • 10x Disjoncteurs MCB B10A / 10 kA – unipolaires
  • 7x Disjoncteurs MCB B16A / 10 kA – unipolaires
  • 2x Disjoncteurs MCB B16A / 10 kA – tripolaires
  • 4x Disjoncteurs différentiels (RCBO) B16A / 0,03 A – monophasés
  • 2x Disjoncteurs différentiels (RCBO) B16A / 0,03 A – monophasés
  • 3x Interrupteurs différentiels (RCD) 40 / 0,03 A – triphasés
  • 1x Interrupteur principal 63 A, 4 NO
  • 1x Parafoudre TNS 275 FM
QuantitéPrix unitaire (prix de vente)
à partir de 10 unités :~3 600 €

TROUVEZ LA COLONNE ADAPTÉE
À VOTRE APPLICATION !

FAITES LE TEST MAINTENANT !

COMPARAISON : BASIC VS COMFORT

 

BASIC

(MONTAGE AFFLEURANT)

BASIC 

(MONTAGE EN SURFACE)

COMFORT

Type d’installation
   
Montage en surface➖✔✔
Montage affleurant (totalement ou partiellement encastré)✔➖➖
Concept de fonctionnement
   
Éléments placés en façade et dans le compartiment téléphonique, accessibles àUtilisateurUtilisateurUtilisateur
Ouvrir les portes, par exemple pour accéder au fonctionnement des dispositifs de protection et de commutation.Personne instruite (concierge)Personne instruite (concierge)Personne instruite (concierge)
Ouvrir les portes et retirer les couvercles, par exemple pour accéder aux dispositifs de protection/de commutation et aux niveaux de l'installation.SpécialisteSpécialisteSpécialiste
Faites pivoter toute la colonne vers le haut et ouvrez le niveau d'installation.➖➖Spécialiste
Équipement
   
Dimensions (L x P x H)450 x 215 x 2580 – 3460* mm
3 hauteurs de colonne combinables✔✔✔
Variable de hauteur➖✔✔
Compensation de la hauteur de la pièce➖IntégréIntégré
Panneau de distribution avec 18 unités par rangée, max. 5 rangées pour les dispositifs de protection/de commutation actifs5-rangs5-rangs5 à 7 rangs
Panneau de distribution avec plaque à bride pour une installation enfichable✔✔✔
Porte verrouillable en option dans la partie inférieure, par exemple pour les connexions média, les prises supplémentaires, etc.➖➖✔
Couleurs standard : blanc perlé ou blanc mat✔✔✔
Décor personnalisable➖➖✔

*  Hauteur de 2580 à 3460 mm selon la variante

L'AUTOMATISATION DES ESPACES AVEC L'INSTALLATION PLUG & PLAY DE GESIS®.

Les nouveaux concepts énergétiques pour les bâtiments publics sont très demandés. Si l'on veut que l'immobilier éducatif numérique et énergétiquement efficace devienne une réalité, il faut poser les jalons dès maintenant.

Les législateurs et les développeurs exigent à juste titre que les planificateurs et les exploitants de nouveaux bâtiments et les mesures de rénovation augmentent sensiblement l'efficacité énergétique des bâtiments, ce qui a pour effet d'atteindre les objectifs climatiques et d'économiser en même temps des coûts et des ressources.La transition vers des bâtiments intelligents nécessite des systèmes et des produits flexibles et capables de communiquer. Les bâtiments publics en particulier, tels que les écoles, les hôpitaux ou les bâtiments administratifs, doivent être régulièrement rénovés et mis à jour sur le plan technologique.

Les délais courts et les calendriers d'exécution serrés sont souvent un problème pour les installateurs électriques sur le chantier.

Avec notre colonne d'installation gesis®, les propriétaires et les exploitants de bâtiments peuvent compter sur une installation et une automatisation des locaux bien préparées, rapides, sûres, documentées et, surtout, sans erreur, selon le principe du plug & play - faciles à manipuler et à entretenir, et flexibles pour s'adapter aux changements futurs du bâtiment.

composants de Gesis®

Connecteur
Ensembles de câbles
Options de distribution
Next

DE L' IDÉE AU PROJET.

Qu'est-ce qu'une installation de bâtiment utilisant nos produits signifie pour vous en tant que planificateur ? Qu'est-ce qui va changer dans l'installation et dans le processus pour vous en tant que entrepreneur ?

1.Idée

Des solutions innovantes sont nécessaires pour la planification et la digitalisation des bâtiments ! DECENTRAL et PLUGGABLE sont les mots clés. Nous serons heureux de créer pour vous un concept pour une présentation aux propriétaires de bâtiments ou aux décideurs.

EN TANT QUE PLANIFICATEUR, VOUS PRÊTEZ ATTENTION AUX CONSIDÉRATIONS DE BASE SUIVANTES : 

  • Quelles fonctions doivent être intégrées ?
  • Quels appareils électroniques seront utilisés ?
  • Quelles unités de la pièce seront contrôlées ?
  • Quel espace de construction est disponible ou sera nécessaire ?
  • L'installation du site sera-t-elle enfichable ?

2. Contactez nous ! 

Nous serons heureux de vous conseiller et de travailler avec vous depuis la phase de conception jusqu'à l'appel d'offres, en passant par la planification concrète et le calcul des coûts.

L'OBJECTIF EST DE SPÉCIFIER ET DE DÉFINIR LA COLONNE D'INSTALLATION :

  • Définir l'électronique et les montages
  • Taille du distributeur/matériel
  • Optimiser les quantités
  • Le cas échéant, déterminer les accessoires tels que les connecteurs ou les câbles confectionnés

 

3. Appel d'offres et adjudication 

Nous vous soutiendrons dans toutes les questions relatives à l'appel d'offres.

EN TANT QUE PLANIFICATEUR

  • Vous recevez une estimation des coûts de notre part
  • Nous rédigeons ensemble les textes de l'appel d'offres (y compris de manière neutre).
  • Vous lancez un appel d'offres pour la colonne d'installation et les accessoires
  • Nous traitons les demandes des installateurs

EN TANT QUE CONTRACTANT 

  • Vous recevrez les documents d'appel d'offres de la part du planificateur.
  • Une offre est demandée à Wieland Electric conformément à l'appel d'offres.
  • Des spécifications plus précises peuvent être nécessaires sur la base de l'appel d'offres.
  • Comme les colonnes d'installation sont personnalisées, une offre nette est produite
  • Vous produisez le calcul des coûts

4. Execution + commande 

Nous livrons la colonne d'installation dans les délais et préparée avec d'autres composants à l'adresse souhaitée.

EN TANT QUE PLANIFICATEUR 

L'entrepreneur commande les composants nécessaires :

  • Nomination du chef de projet Wieland
  • Le plan d'implantation et l'EPLAN sont créés
  • Approbation finale par la signature de l'entrepreneur
  • Les colonnes d'installation sont fabriquées et testées individuellement conformément aux normes et directives en vigueur.
  • Remise des documents et des plans à l'entrepreneur

EN TANT QUE CONTRACTANT

Après l'attribution du marché, vous commandez les colonnes d'installation :

  • Nomination du chef de projet Wieland
  • La disposition et le câblage sont convenus, et les optimisations sont ciblées en fonction des conditions réelles.
  • La livraison et la logistique sont abordées
  • Les dessins sont réalisés par Wieland Electric.
  • Le client donne son feu vert pour la production, l'échantillonnage le cas échéant.
  • Production par Wieland Electric conforme aux accords

5. Service supplémentaire 

En cas de problème, notre équipe sur place et à Bamberg sera là pour vous aider dès que vous en aurez besoin.

Support technique : 
Téléphone: +49 951 9324-996
building@wieland-electric.com

Interlocuteur sur place via notre siège social : 
Téléphone: +49 951 9324-0
info@wieland-electric.com

TÉLÉCHARGEMENTS

 

Installation Column – Customized Solutions – Brochure

0404.1 | 7 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

gesis® ELECTRONIC - Catalogue

0700.2 | 10 MB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel