Retour à l'aperçu
TG ABL
BEST CHOICE
Numéro d'article 06.564.8400.0
External Fixing Lugs with Screws for podis Feed-In Module 75.450.2253.1 - Pack of 4
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.564.8400.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088712043 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 355 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 260 mm |
| hauteur emballée | 245 mm |
| poids brut emballé | 4816.7 g |
| volume emballé | 22613.5 ccm |
| poids net pièce unique | 29.2 g |
| volume de la pièce unique | 150.757 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 150 pièce(s) |
général
| matériel | plastique |
|---|
dimensions
| longueur | 51.8 mm |
|---|---|
| largeur | 22.8 mm |
| hauteur de montage | 7 mm |
classification
| ETIM 9.0 | EC002498 |
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
| | - | 57.70kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
BEST CHOICE
Numéro d'article 06.564.8400.0
External Fixing Lugs with Screws for podis Feed-In Module 75.450.2253.1 - Pack of 4