Retour à l'aperçu
tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5
Numéro d'article 06.502.4000.0
Screw driver according to DIN 5264 A, blade: 0.6x3.5 mm, long and straight version
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.502.4000.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573374140 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 82054000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 75 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 195 g |
| volume emballé | 787.5 ccm |
| poids net pièce unique | 30.55 g |
| volume de la pièce unique | 157.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
général
| type d'opération | autre |
|---|---|
| formulaire de presse | autre |
| dispositif de verrouillage | non |
| ø et type de contact | sans |
| dispositif de coupe | non |
classification
| ETIM 5.0 | tournevis pour vis à tête fendue |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | tournevis |
| ETIM 4.0 | tournevis |
| ETIM 3.0 | tournevis |
| ETIM 6.0 | EC000158 |
| ETIM 7.0 | EC000158 |
| ECLASS 11 | 21040407 |
| ETIM 8.0 | EC000158 |
| ETIM 9.0 | EC000158 |
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
| Fiche technique | - | 100.67kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 69.96kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 67.84kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.24MB | DXF |
Numéro d'article 06.502.4000.0
Screw driver according to DIN 5264 A, blade: 0.6x3.5 mm, long and straight version