Retour à l'aperçu
valise d'échantillon podis 5G16 EVC
Numéro d'article 99.789.0000.0
The podis EV Charging sample case shows the flat cables 5G16 and 5G25, the Connection module for the output with cable gland, the Connection module with pluggable output, a pre-assembled cable, the cable clip with quick-release fastener, a pipe clamp and screw drives.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.789.0000.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088653933 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85340019 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 438 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 362 mm |
| hauteur emballée | 308 mm |
| poids brut emballé | 4934 g |
| volume emballé | 48835 ccm |
| poids net pièce unique | 4000 g |
| volume de la pièce unique | 48835 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
version
| version | outil |
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
| | - | 82.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Numéro d'article 99.789.0000.0
The podis EV Charging sample case shows the flat cables 5G16 and 5G25, the Connection module for the output with cable gland, the Connection module with pluggable output, a pre-assembled cable, the cable clip with quick-release fastener, a pipe clamp and screw drives.