Retour à l'aperçu
WIEPRINT LASER
PAS ENCORE DISPONIBLE
Numéro d'article 0D.000.0000.2
WIEPRINT LASER longueur 538 mm, hauteur 472 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.000.0000.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088733901 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 84433280 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 720 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 660 mm |
| hauteur emballée | 730 mm |
| poids brut emballé | 38250 g |
| volume emballé | 346896 ccm |
| poids net pièce unique | 37500 g |
| volume de la pièce unique | 346896 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| largeur/grille dimension | 488 mm |
|---|---|
| longueur | 538 mm |
| version | unité de marquage électronique d'étiquettes |
| hauteur | 472 mm |
classification
| ETIM 9.0 | EC001684 |
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
| | - | 34.92kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
PAS ENCORE DISPONIBLE
Numéro d'article 0D.000.0000.2
WIEPRINT LASER longueur 538 mm, hauteur 472 mm