Retour à l'aperçu
WIEPRINT TRANSFER
Numéro d'article 0D.000.0001.2
WIEPRINT TRANSFER longueur 333 mm, hauteur 171 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.000.0001.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088733925 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 84433280 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 525 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 315 mm |
| hauteur emballée | 315 mm |
| poids brut emballé | 6700 g |
| volume emballé | 52093 ccm |
| poids net pièce unique | 6420 g |
| volume de la pièce unique | 52093 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| largeur/grille dimension | 226 mm |
|---|---|
| longueur | 333 mm |
| version | unité de marquage électronique d'étiquettes |
| hauteur | 171 mm |
Technische Daten wieprint
| version | unité de marquage électronique d'étiquettes |
|---|---|
| longueur | 333 mm |
| hauteur | 171 mm |
classification
| ETIM 9.0 | EC001684 |
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
| | - | 35.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Numéro d'article 0D.000.0001.2
WIEPRINT TRANSFER longueur 333 mm, hauteur 171 mm