Retour à l'aperçu
WML 7.4/60
Numéro d'article 0D.202.7381.0
WML 7.4/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 60 m, hauteur 11,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.202.7381.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088707308 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39191080 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 250 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 400.5 g |
| volume emballé | 625 ccm |
| poids net pièce unique | 400.5 g |
| volume de la pièce unique | 625 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 7.4 mm |
| longueur | 230 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 11.4 mm |
| sans halogène | oui |
général
| couleur | blanc |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 110.00kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 58.29kB | |
| | - | 56.29kB | TIF |
| | - | 1.46MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 106.78kB | |
| | - | 8.22kB | STP |
| | - | 23.46kB | IGS |
| | - | 11.03kB | JT |
Numéro d'article 0D.202.7381.0
WML 7.4/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 60 m, hauteur 11,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0