Retour à l'aperçu
WMP 10-5.8 GP
Numéro d'article 0G.210.7156.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0G.210.7156.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088734045 |
| Quantité minimale de commande | 22 |
| pays d'origine | IT |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 60 mm |
| poids brut emballé | 146.01 g |
| volume emballé | 567 ccm |
| poids net pièce unique | 5.13 g |
| volume de la pièce unique | 25.773 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 22 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5.8 mm |
| longueur | 106 mm |
| matériel | plastique |
| impression | sans |
| dimension de la grille | 10 mm |
| type de montage | clipsable |
| hauteur | 55.4 mm |
| impression | sans |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| marquage | ohne Beschriftung |
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 93.62kB |
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
| | - | 66.28kB | |
| | - | 64.17kB | TIF |
| | - | 1.97MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 227.81kB | |
| | - | 127.23kB | STP |
| | - | 435.38kB | IGS |
| | - | 85.51kB | JT |
Numéro d'article 0G.210.7156.0