Retour à l'aperçu
WMP 3.5-10 GP
Numéro d'article 0G.202.7056.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0G.202.7056.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088733970 |
| Quantité minimale de commande | 22 |
| pays d'origine | IT |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 169.9 g |
| volume emballé | 614.25 ccm |
| poids net pièce unique | 6.2 g |
| volume de la pièce unique | 27.92 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 22 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 9.8 mm |
| longueur | 106 mm |
| matériel | plastique |
| impression | sans |
| dimension de la grille | 3.5 mm |
| type de montage | clipsable |
| hauteur | 55.4 mm |
| impression | sans |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| marquage | ohne Beschriftung |
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 104.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 73.38kB | |
| | - | 71.28kB | TIF |
| | - | 3.28MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 218.75kB | |
| | - | 129.22kB | STP |
| | - | 437.55kB | IGS |
| | - | 84.21kB | JT |
Numéro d'article 0G.202.7056.0