Retour à l'aperçu
WMP 5,10-10 GP
Numéro d'article 0G.203.7056.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0G.203.7056.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088730320 |
| Quantité minimale de commande | 22 |
| pays d'origine | IT |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 167.22 g |
| volume emballé | 614.25 ccm |
| poids net pièce unique | 6.1 g |
| volume de la pièce unique | 27.92 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 22 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 9.8 mm |
| longueur | 106 mm |
| matériel | plastique |
| impression | sans |
| dimension de la grille | 5.1 mm |
| type de montage | clipsable |
| hauteur | 55.4 mm |
| impression | sans |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| marquage | ohne Beschriftung |
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| Fiche technique | - | 102.22kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 72.37kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 70.27kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 2.48MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 196.34kB | |
| Données CAD STEP | - | 87.62kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 386.70kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 68.94kB | JT |
Numéro d'article 0G.203.7056.0