Retour à l'aperçu
WMP 5,10-10
Numéro d'article 0D.203.7056.0
WMP 5,10-10 dimension de la grille 5,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.203.7056.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088707384 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 145 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 80 mm |
| poids brut emballé | 320 g |
| volume emballé | 928 ccm |
| poids net pièce unique | 13.83 g |
| volume de la pièce unique | 46.4 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 9.8 mm |
| longueur | 128 mm |
| matériel | plastique |
| impression | sans |
| dimension de la grille | 5.1 mm |
| type de montage | clipsable |
| hauteur | 76 mm |
| impression | sans |
| sans halogène | oui |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| marquage | ohne Beschriftung |
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 105.07kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 65.65kB | |
| | - | 63.65kB | TIF |
| | - | 4.81MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 186.75kB | |
| | - | 61.44kB | STP |
| | - | 175.53kB | IGS |
| | - | 50.39kB | JT |
Numéro d'article 0D.203.7056.0
WMP 5,10-10 dimension de la grille 5,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0