WTN 1.5 PG02 PID
WTN 1.5 PG02 PID tension nominal 630 V, courant nominal 18 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 23,7 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 0D.S92.0255.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088724060 |
| Quantité minimale de commande | 250 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 964 g |
| volume emballé | 1799 ccm |
| poids net pièce unique | 3.59 g |
| volume de la pièce unique | 7.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 250 pièce(s) |
| section nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| couleur | noir |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 23.7 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 18 A |
|---|---|
| tension nominal | 630 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| longueur | 10.96 mm |
| largeur | 10.96 mm |
| hauteur | 23.7 mm |
| température de fonctionnement | bis °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connecteur Push-In |
| section minimale du fil plein | 0.2 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.2 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| section transversale UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 10 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 26-12 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 10 A |
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
| | - | 101.69kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 58.31kB | |
| | - | 56.24kB | TIF |
| | - | 1.30MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 341.55kB | |
| | - | 695.33kB | STP |
| | - | 2.06MB | IGS |
| | - | 421.10kB | JT |
WTN 1.5 PG02 PID tension nominal 630 V, courant nominal 18 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 23,7 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui