WTN 1.5 PG02
WTN 1.5 PG02 tension nominal 630 V, courant nominal 18 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur vert, largeur/grille dimension 18 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
|
numéro d'article
|
0D.S92.2255.7
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088724114
|
|
Quantité minimale de commande
|
200
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
|
longueur emballée
|
135 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
105 mm
|
|
hauteur emballée
|
78 mm
|
|
poids brut emballé
|
611 g
|
|
volume emballé
|
1106 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
2.81 g
|
|
volume de la pièce unique
|
5.53 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
200 pièce(s)
|
|
section nominale
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
vert
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
largeur/grille dimension
|
18 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
18 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
630 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
longueur
|
5.08 mm
|
|
largeur
|
10.16 mm
|
|
hauteur
|
15 mm
|
|
température de fonctionnement
|
bis °C
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion à vis
|
|
section minimale du fil plein
|
0.2 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
2.5 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.2 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
2.5 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.25 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
8 mm
|
|
couple de serrage fixation du conducteur
|
0.5 Nm
|
|
section transversale UL
|
28-12 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
300 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
15 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
20 A
|
|
section transversale CSA
|
28-12 AWG
|
|
tension CSA
|
300 V
|
|
cSA actuel
|
15 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
|---|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 99.25kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 128.04kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 195.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 54.67kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 52.66kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.08MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 428.20kB | |
| Données CAD STEP | - | 512.31kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 1.34MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 271.54kB | JT |
Retailer
WTN 1.5 PG02 tension nominal 630 V, courant nominal 18 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur vert, largeur/grille dimension 18 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui