WTN 1.5 PG04
WTN 1.5 PG04 tension nominal 630 V, courant nominal 18 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur vert, largeur/grille dimension 18 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 0D.S92.2455.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088724138 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 1186 g |
| volume emballé | 2159 ccm |
| poids net pièce unique | 5.62 g |
| volume de la pièce unique | 10.8 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 200 pièce(s) |
| section nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| couleur | vert |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| largeur/grille dimension | 18 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connexion à vis |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 18 A |
|---|---|
| tension nominal | 630 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| longueur | 15.24 mm |
| largeur | 20.32 mm |
| hauteur | 15 mm |
| température de fonctionnement | bis °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.2 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.2 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 8 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
| section transversale UL | 28-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 28-12 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |
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
| | - | 101.68kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
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
| | - | 54.67kB | |
| | - | 52.66kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 564.03kB | |
| | - | 769.63kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 406.25kB | JT |
WTN 1.5 PG04 tension nominal 630 V, courant nominal 18 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur vert, largeur/grille dimension 18 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui