Retour à l'aperçu
WTPN 2.5 0100BL
Numéro d'article 5D.903.7155.6
WTPN 2.5 0100BL tension nominal 400 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 2,5mm², type de montage enfichable, couleur bleu, largeur/grille dimension 5,08 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.903.7155.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732324 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 69.5 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 1.37 g |
| volume de la pièce unique | 5.528 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | bleu |
| nombre de niveaux | 1 |
| largeur/grille dimension | 5.08 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | enfichable |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| type de montage | enfichable |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
données techniques
| courant nominal | 17.5 A |
|---|---|
| tension nominal | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 13.1 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.08 mm |
| hauteur | 16.5 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 1.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 150 V |
| câblage d'usine actuel | 10 A |
| câblage de terrain actuel | 10 A |
| section transversale CSA | 26-14 AWG |
| tension CSA | 150 V |
classification
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 89.95kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 121.99kB | |
| | - | 189.51kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 45.34kB | |
| | - | 43.16kB | TIF |
| | - | 1.02MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 429.43kB | |
| | - | 403.91kB | STP |
| | - | 951.33kB | IGS |
| | - | 206.15kB | JT |
Numéro d'article 5D.903.7155.6
WTPN 2.5 0100BL tension nominal 400 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 2,5mm², type de montage enfichable, couleur bleu, largeur/grille dimension 5,08 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0