Retour à l'aperçu
WTPN 2.5 01CPE
Numéro d'article 5D.903.9255.0
WTPN 2.5 01CPE longueur 13,1 mm, hauteur 16,5 mm, matériel plastique, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.903.9255.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732355 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 11 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 0.5 g |
| volume de la pièce unique | 11.056 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | green/yellow |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5.08 mm |
| longueur | 13.1 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 16.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 89.35kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 46.84kB | |
| | - | 44.69kB | TIF |
| | - | 935.01kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 397.42kB | |
| | - | 141.11kB | STP |
| | - | 423.05kB | IGS |
| | - | 83.58kB | JT |
Numéro d'article 5D.903.9255.0
WTPN 2.5 01CPE longueur 13,1 mm, hauteur 16,5 mm, matériel plastique, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0