Retour à l'aperçu
WTPN 4 FP5X20
Numéro d'article 0D.204.8755.1
WTPN 4 FP5X20 type de montage enfichable, couleur noir, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.204.8755.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718298 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 267 g |
| volume emballé | 921.375 ccm |
| poids net pièce unique | 4.55 g |
| volume de la pièce unique | 18.427 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | noir |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de connexion pour bornier enfichable | connexion à vis |
| largeur/grille dimension | 6.1 mm |
| longueur | 29.5 mm |
| type de montage | enfichable |
| hauteur | 55 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000273 |
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
| | - | 85.23kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 51.20kB | |
| | - | 49.10kB | TIF |
| | - | 1.37MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 472.87kB | |
| | - | 2.33MB | STP |
| | - | 5.99MB | IGS |
| | - | 1.16MB | JT |
Numéro d'article 0D.204.8755.1
WTPN 4 FP5X20 type de montage enfichable, couleur noir, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0