Alimentations

wipos

Les alimentations constituent l‘élément essentiel d‘une armoire électrique. Leur fiabilité a beaucoup d'impact sur la disponibilité de la machine et la productivité des processus. Notre gamme comporte donc des dispositifs mono et triphasés pour un montage en armoire des catégories de puissance de 1,25 A à 40 A DC.

Relais de couplage / relais statique

flare MOVE

Les relais d‘interface sont utilisés pour les isolations électriques et la mise en circuit sans potentiel (enfichables également pour les applications à degré d‘usure élevé). Une largeur hors tout à partir de 6,2 mm vous permet d‘obtenir une occupation optimale de l‘espace disponible. Les versions de relais statiques sont idéales pour une commutation sans usure à faible puissance.

Relais tout-ou-rien / temporisés

flare TIME

Pour les tâches standards, de surveillance et de commande, les relais temporisés flare TIME sont idéaux pour le pilotage du déroulement de fonctions à la seconde près. Des relais multi tensions et multifonctions sont disponibles suivant l‘application.

Relais de mesure / de surveillance

flare CONTROL

Les relais électroniques de mesure et de surveillance permettent la mesure de grandeurs d‘entrée, tel que le courant, la tension, le triphasé, cos Phi, la température, la rigidité diélectrique. Ils se chargent des tâches de surveillance sur les machines et les installations.

Amplificateurs analogiques

cores

Amplificateurs de mesure et amplificateurs séparateurs analogiques permettant la mesure de courant, de tension et de température en environnement industriel. Les modules analogiques de Wieland Electric évitent que des interférences n‘influent sur le résultat de mesure et permettent d‘obtenir un résultat de circuit de régulation et de commande non faussé. Cela garantit le système et la disponibilité de la machine, tout en économisant de l’argent.

Protection contre les surtensions

wietap

Les appareils de protection contre les surtensions protègent les systèmes électriques et électroniques contre les surtensions. (par ex. contre la foudre). Des versions conçues spécifiquement pour les applications photovoltaïques, ainsi que des dispositifs homologués pour une utilisation en Amérique du Nord et en Amérique centrale, sont également disponibles.